ZHCSR89B December 2022 – January 2025 ADS131B23
PRODUCTION DATA
为了获得最佳性能,请将一个完整的 PCB 层专用于接地平面,在该层上不要进行任何其他信号布线。但是,根据特定终端设备施加的限制,专用接地平面可能并不实用。如果必须分离接地平面,请在器件处直接连接这些平面。请勿在多个位置连接单个接地平面,因为这种配置会产生接地环路。
使数字引线远离所有模拟输入和相关元件,以尽可能地减少干扰。
在模拟输入端使用 C0G 电容器。对电源去耦电容器使用陶瓷电容器(例如 X7R 级)。不建议使用高 K 电容器 (Y5V)。使用短而直接的引线将所需的电容器放置在尽可能靠近器件引脚的位置。为了实现最佳性能,请在旁路电容器的接地侧接头上使用低阻抗连接。
应用外部时钟时,确保时钟没有过冲和毛刺。放置在时钟缓冲器上的拉电流终端电阻器通常有助于减少过冲。时钟输入上的干扰可能会导致转换数据中出现噪声。