ZHCSR89B December 2022 – January 2025 ADS131B23
PRODUCTION DATA
与 ADS131B23 的 SPI 通信帧由多个字组成。使用 DEVICE_CFG 寄存器中的 WORD_LENGTH 位可将字大小配置为 24 或 32 位。每个字中的内容始终是最高有效位 (MSB) 对齐,并且最低有效位 (LSB) 用零填充,以适应 24 位或 32 位字大小。表 7-22 概述了所有可用字类型以及各自内容的实际未填充数据长度。
| 方向 | 字类型 | 未填充数据长度 |
|---|---|---|
| SDI | 命令 | 16 位 |
| SDI | 命令 CRC | 16 位 |
| SDI | WREG 命令的寄存器数据 | 16 位 |
| SDI | WREG 命令的寄存器数据 CRC | 16 位 |
| SDO | 状态 | 24 位 |
| SDO | ADC1A 和 ADC1B 转换数据 | 24 位 |
| SDO | RREG 命令的寄存器数据 | 16 位寄存器数据 + 8 位寄存器地址 |
| SDO | 输出 CRC | 16 位 |
图 7-29 和 图 7-30 分别显示了 WREG 和 RREG 命令各个字中的位对齐和补零。