ZHCSR89B December 2022 – January 2025 ADS131B23
PRODUCTION DATA
在 AVDD、IOVDD 和 DVDD 电源上实施了独立的上电复位 (POR) 电路。如果三个电源中的任何一个降至相应的 POR 阈值以下,器件将保持复位状态。
ADS131B23 监控三个内部 LDO(AVDD、IOVDD 和 DVDD)的输出,了解是否监测过压 (OV)、欠压 (UV) 和振荡。有关相应的监控器检测阈值,请参阅 电气特性 表。如果发生 OV 事件,相应的 LDO 将关断,防止损坏内部电路。输出电压降至 OV 阈值以下后,LDO 将重新开启。如果在 LDO 再次开启前电源电压降至 POR 阈值以下,则器件可能会复位。执行 OV 诊断时,、LDO 不会关断。
在分别将 APWR 短接至 AVDD 或将 DPWR 短接至 IOVDD 时,可从外部为 AVDD 或 IOVDD 供电,从而旁路掉内部 LDO。旁路掉内部 LDO 时,监控器会检查外部提供的电源。根据所使用的 IOVDD 电源,、使用 IOVDD_OV_TH 和 IOVDD_UV_TH 位配置 IOVDD OV 和 UV 监控阈值。
AVDD 和 IOVDD LDO 集成了各个温度传感器,可以指示潜在的过热事件。使用 AVDD_OTW_CFG[1:0] 和 IOVDD_OTW_CFG[1:0] 位配置过热警告阈值。
监控 AGNDA、AGNDB 和 DGND 引脚是否存在引脚断开的情况。AGND 引脚采用冗余实施,因此不提供引脚断开监控监测。
AVDD 和 IOVDD LDO 在设计时附带了输出电流限制功能,可防止 LDO 消耗过多电流。当 LDO 在电流限制下运行时,、会设置相应的故障标志。如果需要的 LDO 电流消耗大于电流限制,、则 LDO 输出电压通常会降至 POR 阈值以下并导致 POR 事件。