ZHCSR89B December 2022 – January 2025 ADS131B23
PRODUCTION DATA
ADS131B23 集成了两个独立的测试 DAC:TDACA 和 TDACB,器件每段各一个。TDACA 使用 A 段中的电压基准 (REFA),而 TDACB 使用 B 段中的电压基准 (REFB)。使用 TDACy_VALUE[2:0] 位将测试 DAC 输出电压设置为八个可用设置中的一个。测试 DAC A 的输出电压可作为输入信号施加到 B 段中的任何 ADC 以进行测量,检查包括电压基准 (REFB) 的 ADCxB 信号链的精度和完整性。使用相应的 ADCxB 多路复用器配置位选择测试 DAC A 作为输入信号。相应地,测试 DAC B 的输出电压可以作为输入信号施加到 A 段中的任何 ADC 以进行测量。
由于测试 DAC 输出的负载作用,同时将测试 DAC 选择作为多个 ADC 的输入信号可能会降低测量精度。