TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
TLV3802-Q1
比较器

具有 LVDS 输出的汽车类双通道 225ps 高速比较器

价格约为 (USD) 1ku | 4.95

UCC33420
隔离式 DC/DC 转换器

具有集成变压器的 5V/5V 1.5W 3kVrms 隔离式直流/直流模块

价格约为 (USD) 1ku | 1.3

TMS320F28P659DK-Q1
C2000 实时微控制器

具有 2 个 C28x+CLA CPU、1.28MB 闪存、16 位 ADC、HRPWM、CAN-FD、AES 和锁步功能的 C2000™ 32 位 MCU

价格约为 (USD) 1ku | 8.685

TPS61299-Q1
升压转换器(集成开关)

100nA Iq 5.5V boost converter with input current limit and fast transient performance

价格约为 (USD) 1ku | 1.5

ADS1288
Precision ADCs

Low-power, 32-bit two-channel delta-sigma ADC for seismic and geospace exploration

价格约为 (USD) 1ku | 28

TPS4810-Q1
高侧开关控制器

具有短路保护和诊断功能的汽车类 100V 低 IQ 双通道高侧驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 1.475

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。

23%

温室气体排放量实现降低 23% (2015 - 2022),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。

$52M

美金投入慈善捐赠并与 TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作, 以支持我们的当地社区, 其中包含超过 1,400 万美元的教育捐款。

中国企业公民责任承诺

232

人民币于 2021 年直接用于公益捐赠:支持教育,帮助弱势儿童,环境保护。

12

所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。

50%

的 TI 中国员工参加了志愿者活动,包括教育、关爱弱势儿童和环境保护。

* 截至 2022 年的准确数据