TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
TPS542021
DC/DC converters

4.5V 至 30V 输入、2A、500kHz 同步降压转换器

价格约为 (USD) 1ku | 0.348

PCA9306H
I2C 和 I3C 电平转换器、缓冲器和集线器

2 位双向 400kHz I2C/SMBus 电压电平转换器

价格约为 (USD) 1ku | 0.258

F28E120SB
实时数字电源 MCU

具有 160MHz、64KB 闪存、FPU 和 PGA 的 C2000™ 32 位 MCU

价格约为 (USD) 1ku | 0.49

TPS650365-Q1
多通道 IC (PMIC)

适用于雷达且具有三个降压转换器和一个 LDO 稳压器、高达 ASIL B 等级的汽车级 35V PMIC

价格约为 (USD) 1ku | 1.668

ISO6021
数字隔离器

Low-power with high-bandwidth, 2-channel, 1 forward/1 reverse, reinforced, digital isolator

价格约为 (USD) 1ku | 1.089

SN74LVC14B
反向缓冲器和驱动器

具有施密特触发输入的 6 通道、1.1V 至 3.6V 逆变器

价格约为 (USD) 1ku | 0.125

30 9 月 2025 | 公司博客
半导体行业向高级封装的转型,需要光刻技术的同步革新 —— 而 DLP 技术正是达成这一目标的关键。
阅读详情

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已出货半导体产品被视为符合低卤素行业标准的绿色产品。

31%

的水资源重复利用率 —— 在 2024 年全球制造运营中所取得的成就。

30 多项

人才发展和劳动力计划荣誉。

29%

的温室气体 (GHG) 减排量(2015 年至 2024 年期间)—— 我们正朝着减排 25% 的目标迈进。

88%

的固体废物材料在 2024 年实现了填埋场分流。

约 4.15 亿人民币

的慈善捐赠 —— 德州仪器基金会、德州仪器员工和退休员工携手助力工作和生活的社区。

*除特别说明,均表示截至2024年的数据。