新产品
Enhanced-product, quad, 40-V, 4.5-MHz, rail-to-rail input and output (RRIO) operational amplifier
价格约为 (USD) 1ku | 4
栅极驱动峰值灌电流为 2.5A 的集成式三相 48V 汽车栅极驱动器单元 (GDU)
价格约为 (USD) 1ku | 2.662
具有三态输出电平转换器的汽车类单电源四路缓冲门
价格约为 (USD) 1ku | 0.349
汽车类 120µA 超低功耗四通道数字隔离器
价格约为 (USD) 1ku | 1.707
我们的企业公民责任承诺
90%
的所售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。
22.4%
降低温室气体排放量,超过 15% 的减排目标 (2015-2020)。
$50M
美金于 2020 年投入至慈善捐赠,包含 TI 基金会捐款,配捐礼物和实物捐赠。
中国企业公民责任承诺
224万
人民币于 2020 年直接用于公益捐赠,抗击疫情,支持教育,帮助弱势儿童。
7
所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。
50%
的 TI 中国员工参加了志愿者活动,包括支教、关爱弱势儿童和环境保护。
* 截至 2020 年的准确数据