二进制输入模块

继电器二进制输入模块集成电路和参考设计

设计注意事项

模块化的保护继电器被设计为具有多个功能模块。二进制输入/输出模块执行保护继电器的逻辑(跳闸、警报、载波发送等)功能。它们用于电池监控、状态指示、诊断、故障指示和更改配置。

    二进制 IO 模块的 TI 参考设计和 IC:

  • 覆盖宽范围的输入电压电平、具有更高的容差和更好的隔离性能,并且可以针对固定或可编程阈值进行调整
  • 具有针对成本、功耗和可扩展性优化的隔离架构
  • 实现湿性电流或自动抛光脉冲特性,以克服在严苛环境中可能发生的触点污染
View more

技术文章

应用手册和用户指南

应用手册 (3)

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 673 KB 2018年 10月 2日
PDF 553 KB 2016年 4月 1日
PDF 751 KB 2015年 12月 7日

产品公告和白皮书

白皮书 (1)

标题 摘要 类型 大小 (MB) 日期 下载最新英文版本
PDF 626 KB 2018年 12月 13日

博客

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面