选择电网基础设施应用
了解我们的能源基础设施应用设计资源。提供含子系统产品建议的交互式参考图、技术白皮书和趋势博客等。在此处查找应用资源,以加快您的设计周期。
通过与右侧图表互动,了解我们的能源基础设施应用。
相关资源
相关资源
为何选择 TI 来实现您的能源基础设施应用?
设计面向下一代能源
提高可再生能源(如太阳能)的份额,对于提高电网可靠性和以低成本为消费者提供电力至关重要。我们通过高效的电源转换、精确的电流和电压检测、智能通信和可靠的电池管理,帮助解决重大能源挑战并满足对电源资源的需求。
借助 GaN 等技术,我们提供更小型、更高效且更易于实施的交流/直流逆变器/整流器和直流/直流逆变器,可帮助您让更多的家庭、楼宇和城市实现太阳能供电,并将多余的能源存储在能源存储系统中。
通过双向充电实现 V2G 和 V2H
随着新的充电和电池存储解决方案的出现,车辆到电网 (V2G) 和车辆到住宅 (V2H) 双向充电的概念逐渐成为主流,在这种充电模式中,电动汽车提供电池电源来满足电力需求。我们的宽带隙电源、检测和连接技术使您能够实现 V2G 和 V2H 储能,从而促进更加可持续、高效且经济实惠的能源管理。
引入智能电表是实现电网智能化的第一步。随着网络集成度日益提高,电动汽车充电器、光伏逆变器和储能系统也可以从中受益,从而提供有关便利性、节能和电网稳定性的深入见解。
随着电气化程度的提高以及本地发电和存储,住宅中的高压直流和交流电将需要传感器来保持设备和人员的安全。我们提供电压和电流检测以及温度和湿度检测技术,帮助您实现快速可靠的设计检测。
智能电网系统的下一步是实现具有实时智能功能的完全现代化电网。借助联网应用和快速计算功能,有关负载平衡、需求响应和增值服务的决策可使电网更智能、更高效和更可靠。
我们的嵌入式处理产品具有实时功能并可以实现低功耗运行,专为边缘计算而设计。此外,包含信息安全机制、产品和文档的工具箱可帮助解决新出现的安全威胁。