ZHCUB80C August 2004 – July 2023 PGA309
PGA309 有一个用户可访问的测试引脚(Test,引脚 9)。该引脚处于高电平(逻辑“1”)时,会停止内部状态机周期并启用输出驱动 (VOUT)。该模式可用于在系统设计期间方便进行故障排除或初始配置诊断。在正常(独立)运行期间,Test 引脚必须连接到 GND(逻辑“0”)。
如果在任何时候将 Test 引脚拉为高电平,则会发生以下情况:
在此模式下,可以将测试信号施加到 PGA309 的前端,从而快速验证通过 PGA309 的信号路径是否正常工作。
建议在初始校准期间使用测试模式(Test 引脚 = 高电平),这是因为外部 EEPROM 中的值将被忽略,并且可以根据需要单独设置各个 PGA309 寄存器。