ZHCUB80C August 2004 – July 2023 PGA309
图 4-1 显示了业界通用双线制时序图,其中时序图的定义如表 4-1 所示。主要运行状态为:
参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|
SCL 工作频率 | fSCL | 1 | 400 | kHz |
停止和启动条件之间的总线空闲时间 | tBUF | 600 | ns | |
重复启动条件后的保持时间。 在此周期后,生成第一个时钟。 | tHDSTA | 600 | ns | |
重复启动条件建立时间 | tSUSTA | 600 | ns | |
停止条件建立时间 | tSUSTO | 600 | ns | |
数据保存时间 | tHDDAT | 0 | ns | |
数据建立时间 | tSUDAT | 100 | ns | |
SCL 时钟低电平周期 | tLOW | 1300 | ns | |
SCL 时钟高电平周期 | tHIGH | 600 | ns | |
时钟/数据下降时间 | tF | 300 | ns | |
时钟/数据上升时间 | tR | 300 | ns |