ZHCUB80C August 2004 – July 2023 PGA309
在独立模式中(请参阅Chapter3 - 工作模式),PGA309 访问外部 EEPROM 的方式不同于“单线制接口发起的两线制事务”中所述的方式。如果已经满足所有其他 POR 条件以便让 PGA309 允许访问经过正确编程的外部 EEPROM,则 PGA309 将首先访问外部 EEPROM 的第一部分(配置寄存器数据),如图 4-11 所示。
如果 Checksum1 正确且 PGA309 由温度 ADC 触发以读取 EEPROM 的第二部分,则会按图 4-12 所示继续。如果寄存器 4 中的单线制禁用位 (OWD) 位 15 设置为“1”,初始 POR 完成,并接收到有效的 Checksum2,则单线制接口将被禁用,PRG 引脚变为高阻抗,并且除非进行下电上电,否则无法进行单线制通信。这是让 PRG 引脚直接连接到 VOUT 的必要条件。