ZHCUB80C August 2004 – July 2023 PGA309
PGA309 的核心是精密、低漂移、无 1/f 噪声的前端可编程增益放大器(前端 PGA)。前端 PGA + 输出放大器的总体增益可在 2.7V/V 至 1152V/V 范围内调整。输入的极性可以通过 2x2 输入多路复用器进行切换,以适应极性输出未知的传感器。
前端 PGA 使用无 1/f 噪声的自动置零仪表放大器提供初始粗略信号增益。精细增益调整由 16 位衰减增益数模转换器(增益 DAC)完成。增益 DAC 由温度模数转换器(温度 ADC)驱动的温度补偿查找表中的数据进行控制。为了补偿二阶和更高阶的非线性漂移,在校准期间可以使用存储在外部非易失性 EEPROM 查找表中的系数将跨度漂移拟合到分段线性曲线。
在精细增益调整级之后是提供额外可编程增益的输出放大器。为实现应用灵活性,PGA309 上引出两条关键的输出放大器连接(VFB 和 VSJ)。这些连接可带来经过调节的精确信号电压,同时还提供了一种应对 PGA309 输出过压和大容性负载的方法,满足许多终端应用的 RFI/EMI 滤波要求。