ZHCUB80C August 2004 – July 2023 PGA309
PGA309 包含一个精密低漂移电压基准(2.5V 或 4.096V 可选)。此电压基准可通过 REFIN/REFOUT 引脚用于外部电路。该电压基准还通过 VEXC 引脚用于粗略失调电压调整 DAC、零 DAC、过量程/欠量程限制以及传感器激励/线性化。当内部基准为禁用状态时,REFIN/REFOUT 引脚应连接至外部基准,对于比例调节式系统,则应连接至 VSA。