ZHCUB80C August 2004 – July 2023 PGA309
为了重新同步单线制接口,或在控制器和 PGA309 之间由于任何原因失去同步的情况下,可以采用超时机制进行重新同步。超时周期设置为大约 25ms 至 35ms。如果初始化字节和命令字节之间、命令字节和任何数据字节之间或任何两个数据字节之间的超时周期到期,PGA309 将使单线制接口电路复位以等待初始化字节。每次在单线制接口上发送一个字节时,此超时周期都会重新开始。