ZHCUB80C August 2004 – July 2023 PGA309
过量程和欠量程限制电路与故障监测电路相结合可提供一种系统诊断方法。在传感器正常工作范围内,典型的传感器调节输出可以调节为系统 ADC 范围的 10% 至 90%。如果调节后的压力传感器低于 4%,则视为欠压;如果超过 96%,则视为过压。
PGA309 过量程/欠量程限制电路可针对欠量程和过量程单独编程,从而削减或限制 PGA309 输出。从系统诊断的角度来看,ADC 的正常工作范围是 10% 至 90%,小于 4% 表示欠压,大于 96% 表示过压。如果使用了故障检测电路,则检测到的故障将导致 PGA309 输出被驱动至正饱和或负饱和状态。如果此故障标志被编程为高电平,则大于 97% 的 ADC 范围将视为故障;如果编程为低电平,则小于 3% 的 ADC 范围将视为故障。现在可以使用系统软件来区分过压或欠压情况(表示失控过程或传感器故障)。