ZHCUB80C August 2004 – July 2023 PGA309
过量程和欠量程限制电路为 PGA309 输出电压提供了可编程的上限和下限。可以通过将寄存器 5 的 D6 位设置为“1”来启用该电路。与故障监测电路配合使用时,可以执行系统诊断以确定调节后的传感器是否有缺陷或传感器监测的过程是否超出范围。图 2-24 详细展示了过量程和欠量程限制电路的关键部分。所选的 PGA309 VREF 由一个精密电阻串进行分压以形成过量程和欠量程阈值,如表 2-18 和表 2-19 所示。寄存器 5 位 [5:0] 可设置所需的阈值。这些电阻比率非常精确,不会产生明显的初始误差或温度误差。如图 2-24 所示,有两个单独的比较器:过量程比较器和欠量程比较器,它们分别使用过量程或欠量程阈值,并确定 PGA309 输出 (VOUT) 的削减位置。过量程和欠量程限制电路中的主要误差是由比较器的失调电压和温漂导致的。
HL2 [5] |
HL1 [4] |
HL0 [3] |
过量程阈值 (V) |
过量程阈值 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 4.854 | 0.9708 VREF |
0 | 0 | 1 | 4.805 | 0.9610 VREF |
0 | 1 | 0 | 4.698 | 0.9394VREF |
0 | 1 | 1 | 4.580 | 0.9160 VREF |
1 | 0 | 0 | 4.551 | 0.9102 VREF |
1 | 0 | 1 | 3.662 | 0.7324VREF |
1 | 1 | 0 | 2.764 | 0.5528 VREF |
1 | 1 | 1 | 保留 | — |
LL2 [2] |
LL1 [1] |
LL0 [0] |
欠量程阈值 (V) |
欠量程阈值 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0.127 | 0.02540 VREF |
0 | 0 | 1 | 0.147 | 0.02930 VREF |
0 | 1 | 0 | 0.176 | 0.03516 VREF |
0 | 1 | 1 | 0.196 | 0.03906 VREF |
1 | 0 | 0 | 0.225 | 0.04492 VREF |
1 | 0 | 1 | 0.254 | 0.05078 VREF |
1 | 1 | 0 | 0.274 | 0.05468 VREF |
1 | 1 | 1 | 0.303 | 0.06054VREF |
通过Example2-4 所示的示例定义,可以很好地理解使用过量程和欠量程限制电路时的设计注意事项。