除了正常的良好模拟布局和设计实践之外,在使用 PGA309 进行设计时还有一些关键项需要检查。
- REFIN/REFOUT 引脚 16:将容性负载保持在 200pF 或更低。
- VEXC 引脚 1:将容性负载保持在 200pF 或更低。
- VSA 引脚 3 和 VSD 引脚 10:请将这些值的差值保持在 200mV 以内。在内部,PGA309 会将其数字和模拟电源进行分离,以尽可能减少两者之间的串扰。在外部,请将这两者连接在一起,并直接在引脚上使用一个 0.1μF 电容器进行旁路。如果在两个电源之间使用 RC 滤波器,请确保最大压降始终不超过 200mV。
- GNDA 引脚 2 和 GNDD 引脚 11:确保将这两者直接连接在一起并连接到同一接地点。
- VSJ 引脚 8:这是输出放大器的负输入,因此为高阻抗。应使低阻抗布线(例如 VOUT)和有噪声的布线远离 VSJ。为避免 VSJ 上出现不必要的额外电容,请尽量缩短布线长度。
- VIN1 引脚 4 和 VIN2 引脚 5:对于大于或等于 10kΩ 的源电阻,请在 VIN1 和 VIN2 之间添加一个 1nF 至 2nF 的电容器,以尽可能减轻噪声耦合。
- VIN1 引脚 4 和 VIN2 引脚 5:RFI 滤波始终是仪表放大器应用中要关注的问题。注入仪表放大器的 RFI 信号会经过整流,并在输出端表现为直流漂移或失调电压;高增益电路会放大这种影响。图 2-39 展示了 PGA309 的输入滤波。根据桥式传感器与 PGA309 之间的距离以及传感器模块屏蔽情况,可能需要 R1 和 R2。由于 C1 和 C2 不匹配会使共模信号变为差分信号,为了衰减这种共模信号,C1 应等于 C2,C3 应比 C1 大十倍。所有输入滤波器元件应直接放置在 PGA309 输入端,以避免布线长度成为 RFI 接收天线。