假设:
绝对调节系统 — PGA309 连接到系统 ADC(请参阅图 2-25)
系统 ADC 基准:VREF ADC = 4.096V
PGA309 基准:VREF = 4.096V(使用 PGA309 内部基准)
工作温度范围:−40°C 至 +125°C
PGA309 VSA、VSD = +5V
外部故障监测;检测到故障时跳闸高电平
查找:
建议用于实现过量程/欠量程限制以及故障检测的电平。
- 过量程限制
- 欠量程限制
- 可用的线性 PGA309 输出范围
- 系统 ADC 跳闸点:过量程、欠量程、故障检测
解决方案:
- 分析工作温度范围内过量程和欠量程比较器上最坏情况下的失调电压误差。表 2-20 包含该计算所需的关键电气特性。
过量程比较器失调电压计算:
过量程温漂:
−40°C 至 25°C:−24.05mV = (+0.37mV/°C)(−40°C − 25°C)
25°C 至 +125°C:+37.00mV = (+0.37mV/°C)(+125°C − 25°C)
过量程失调电压最小值和最大值:
VOS min = +6mV −24.05mV = −18.05mV
VOS max = +114mV + 37.00mV = +151.00mV
欠量程比较器失调电压计算:
欠量程温漂:
−40°C 至 25°C:+9.75mV = (−0.15mV/°C)(−40°C − 25°C)
25°C 至 +125°C:−15.00mV = (−0.15mV/°C)(+125°C − 25°C)
欠量程失调电压最小值和最大值:
VUS min = −7mV + 9.75mV = −2.75mV
VUS max = −93mV −15.00mV = −108mV - 分析工作温度范围内最坏情况下的 VREF 变化。
VREF 温漂:
−40°C 至 +125°C:[(+10ppm/°C)/(1e6)][+125°C − (−40°C)]VREF = +0.00165VREF
VREF 最小值和最大值:
VREF min = 4.00V – (0.00165)(4.00V) = 3.9934V
VREF max = 4.14V + (0.00165)(4.00V) = 4.1466V - 针对每个过量程和欠量程阈值计算工作温度范围内的过量程和欠量程最小和最大跳闸点(请参阅表 2-21)。
过量程 (OS) 最小和最大跳闸点:
OS min = VREF min (OS ratio) + VOS min
OS max = VREF max (OS ratio) + VOS max
欠量程 (US) 最小和最大跳闸点:
US min = VREF min (US ratio) + VUS max
US max = VREF max (US ratio) + VUS min - 根据过量程和欠量程最小和最大跳闸点计算结果,选择可实现理想系统 ADC 范围预算的理想选项(请参阅图 2-26)。在本例中,PGA309 可扩展以实现系统 ADC 基准的 8% 至 80.8% 线性输出。此外,我们还可以设置合理的跳闸点来检测过量程限制、欠量程限制和故障检测。
- 确认 PGA309 VOUT 可以支持系统 ADC 范围预算中定义的电压摆幅。表 2-22 显示,对于我们的示例,PGA309 VOUT 可以满足实现所需调节的限制条件。
由于 PGA309 + 传感器通常作为一个系统一起校准,因此可以在极端工作温度下测量每个器件的过量程和欠量程限制,并根据需要调整最终限制以实现理想调节。在按比例调节的系统中,基准误差不需要纳入到过量程和欠量程跳闸点计算中。