ZHCUB80C August 2004 – July 2023 PGA309
位编号 | D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
位名 | RFB | RFB | RFB | RFB | DLY3 | DLY2 | DLY1 | DLY0 | OEN7 | OEN6 | OEN5 | OEN4 | OEN3 | OEN2 | OEN1 | OEN0 |
POR 值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位说明:
RFB:保留出厂位:设置为零以确保正常运行
DLY[3:0]:温度 ADC 延迟
在对该寄存器进行有效写入之后,温度 ADC 在经过 DLY[3:0] x 10ms 后开始转换。初始计数 DLY[3:0] 每 10ms 递减一次,直到计数为零,然后启用温度 ADC。这样可在应用温度补偿之前使线性化和激励模拟电路稳定下来。
OEN[7:0]:用于单线制接口/VOUT 多路复用模式的输出使能计数器。
对该寄存器执行有效写入操作后会启用 VOUT。任何非零值 = VOUT 启用初始计数每 10ms 递减一次,直到计数为零,然后禁用 VOUT。在禁用 VOUT 后会设置一个一秒内部计时器。如果在外部控制器的单线制接口(PRG 引脚)或两线制接口上发生串行通信,则只要 PGA309 至少每秒被寻址一次,VOUT 就会保持禁用状态。
DLY3 [11] |
DLY2 [10] |
DLY1 [9] |
DLY0 [8] |
十进制等效值 (初始计数器值) |
温度 ADC 延迟(1) (ms) |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 |
0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 42 |
0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 56 |
0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 70 |
0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 84 |
0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 98 |
1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 112 |
1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 126 |
1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 140 |
1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 154 |
1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 168 |
1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 182 |
1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 196 |
1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 210 |
数字输入 OEN7……OEN0 [7……0] (二进制) |
十进制等效值 (初始计数器值) |
VOUT 启用超时(1)(ms) |
---|---|---|
0000 0000 | 0 | 0(VOUT 禁用) |
0010 0000 | 32 | 448 |
0100 0000 | 64 | 896 |
0110 0000 | 96 | 1344 |
1000 0000 | 128 | 1792 |
1010 0000 | 160 | 2240 |
1100 0000 | 192 | 2688 |
1110 0000 | 224 | 3136 |
1111 1111 | 255 | 3570 |