ZHCUB80C August 2004 – July 2023 PGA309
引脚 | 名称 | 说明 |
---|---|---|
1 | VEXC | 桥式传感器激励。如果要使用线性化和/或内部基准进行电桥激励,应连接到电桥。 |
2 | GNDA | 模拟接地。连接到 VSA 的模拟接地回路。应与 GNDD 相同。 |
3 | VSA | 模拟电压电源。连接到模拟电压电源。与 VSD 的差值需要在 200mV 范围内。 |
4 | VIN1 | 信号输入电压 1。连接到传感器电桥的正极或负极输出端。内部多路复用器可以在内部更改与前端 PGA 的连接。 |
5 | VIN2 | 信号输入电压 2。连接到传感器电桥的正极或负极输出端。内部多路复用器可以在内部更改与前端 PGA 的连接。 |
6 | VFB | VOUT 反馈引脚。过量程/欠量程限制电路的电压反馈检测点。当使用输出放大器的内部增益设置电阻时,这也是输出放大器的电压反馈检测点。 VFB 与 VSJ 组合使用可以在不降低 PGA309 VOUT 精度的情况下简化外部滤波器电路和保护电路。如果使用外部保护,VFB 必须始终连接到 VOUT 或 VOUT 的反馈点。 |
7 | VOUT | 经调节的传感器的模拟输出电压。 |
8 | VSJ | 输出放大器求和结。用于在驱动大型容性负载 (> 100pF) 时进行输出放大器的补偿和/或用于为输出放大器使用外部增益设置电阻。 |
9 | TEST | 测试/外部控制器模式引脚。在正常模式拉至 GNDD。 |
10 | VSD | 数字电压电源。连接到数字电压电源。与 VSA 的差值需要在 200mV 范围内。 |
11 | GNDD | 数字接地。连接到 VSD 的数字接地回路。应与 GNDA 相同。 |
12 | PRG | 单线制接口编程引脚。这是 UART 型接口,可以通过一条线对 PGA309 进行数字校准。可连接到一个三导联(VS、GND、VOUT)数字可编程传感器组件的 VOUT。 |
13 | SCL | 业界通用两线制接口的时钟输入/输出,用于通过外部 EEPROM 读取和写入数字校准和配置。还可以通过业界通用两线制接口直接与 PGA309 中的寄存器进行通信。 |
14 | SDA | 业界通用两线制接口的数据输入/输出,用于通过外部 EEPROM 读取和写入数字校准和配置。还可以通过业界通用两线制接口直接与 PGA309 中的寄存器进行通信。 |
15 | TEMPIN | 外部温度信号输入。PGA309 可配置为读取电桥电流检测电阻作为电桥温度的指示器,或者读取外部温度检测器件(例如二极管结或 RTD/热敏电阻)。此输入可在内部放大 1、2、4 或 8 倍。另外,此输入可以相对于 VGNDA、VEXC 或内部 VREF 进行差分读取。还有一个可由寄存器选择的 7µA 内部电流源 (ITEMP) 可以作为 RTD、热敏电阻或二极管激励源连接到 TEMPIN。 |
16 | REFIN/REFOUT | 基准输入/输出引脚。作为输出,系统可以在此引脚上使用内部电压基准(可选择为 2.5V 或 4.096V)。作为输入,可以禁用内部电压基准,然后可以应用一个外部电压基准作为 PGA309 的基准。 |