ZHCUB80C August 2004 – July 2023 PGA309
传感器失调电压调整分两个阶段执行。当所选的 VREF 为 5V 时,以输入为基准的粗略失调电压调整 DAC 具有大约 ±60mV 的失调电压调整范围。16 位零 DAC 会将信号与前端 PGA 的输出相加,从而消除精细失调电压和温漂。与增益 DAC 类似,零 DAC 的输入数字值由温度补偿查找表中的数据进行控制;该查找表存储在外部 EEPROM 中,由温度 ADC 驱动。零 DAC 的编程范围为 0 至 VREF,输出范围为 0.1V 至 VSA − 0.1V。