ZHCUB80C August 2004 – July 2023 PGA309
比例式调节以电源电压百分比的形式调节输出范围。例如,桥式传感器的比例调节式输出可以设置为 VS 的 10% 至 90% 范围,如图 5-8 所示。图 5-9 显示当电源电压 VS 从 +5V 下降到 +3V 时,VOUT 的范围(VS 的 10% 至 90%)保持不变。PGA309 可适应桥式传感器的绝对调节和比例式调节。