ZHCUB80C August 2004 – July 2023 PGA309
在上电或低电压事件中,POR 电路将所有 PGA309 寄存器复位为初始状态。除增益 DAC 和零 DAC 均设置为 4000h 外,所有寄存器都设置为零。
表 3-8 总结了 POR 状态的主要设置。
参数 | POR 状态 |
---|---|
粗略失调电压 | 0V |
前端 PGA 增益 | 4(VIN1 = VINP,VIN2 = VINN) |
增益 DAC | 0.5 |
输出放大器增益 | 2 |
零 DAC | 0.25 VREF |
VREF 选择 | 外部基准 |
Lin DAC | 0 |
故障监测 | 禁用 |
过量程/欠量程 | 禁用 |
VEXC | 禁用 |
ITEMP | 禁用 |
温度 ADC | 外部信号模式 |
Example3-2 和图 3-5 举例说明了在 Test 引脚为高电平的情况下,PGA309 在上电时的运行情况。