ZHCUB80C August 2004 – July 2023 PGA309
位编号 | D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
位名 | RFB | RFB | CLK_ CFG1 | CLK_ CFG0 | EXT EN | INT EN | EXT POL | INT POL | RFB | OU EN | HL2 | HL1 | HL0 | LL2 | LL1 | LL0 |
POR 值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位说明:
RFB:(保留出厂位):设置为零以确保正常运行
CLK_CFG[1:0]:前端 PGA 自动置零和粗略失调电压调整 DAC 斩波的时钟方案
EXTEN:启用外部故障比较器组(INP_HI、INP_LO、INN_LO、INN_HI)
1 = 启用外部故障比较器组
0 = 禁用外部故障比较器组
INTEN:启用内部故障比较器组(A2SAT_LO、A2SAT_HI、A1SAT_LO、A1SAT_HI、A3_VCM)
1 = 启用内部故障比较器组
0 = 禁用内部故障比较器组
EXTPOL:如果 EXTEN = 1,当外部故障比较器组检测到故障时,选择 VOUT 输出极性
1 = 当外部故障比较器组中的任何比较器检测到故障时强制 VOUT 为高电平
0 = 当外部故障比较器组中的任何比较器检测到故障时强制 VOUT 为低电平
INTPOL:如果 INTEN = 1,当内部故障比较器组检测到故障时,选择 VOUT 输出极性
1 = 当内部故障比较器组中的任何比较器检测到故障时强制 VOUT 为高电平
0 = 当内部故障比较器组中的任何比较器检测到故障时强制 VOUT 为低电平
OUEN:过量程/欠量程限制使能。
1 = 启用过量程/欠量程限制
0 = 禁用过量程/欠量程限制
HL[2:0]:过量程阈值选择
LL[2:0]:欠量程阈值选择
ClK_CFG1 [13] | CLK_CFG0 [12] | PGA 前端 自动置零 | 粗略调整 DAC 斩波 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 7kHz 典型值 | 3.5kHz 典型值 |
0 | 1 | 7kHz 典型值 | 关(无) |
1 | 0 | 7kHz 典型值,随机时钟 | 3.5kHz 典型值,随机时钟 |
1 | 1 | 7kHz 典型值 | 3.5kHz 典型值,随机时钟 |
HL2 [5] | HL1 [4] | HL0 [3] | 过量程阈值 (V) | 过量程阈值 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 4.854 | 0.9708 VREF |
0 | 0 | 1 | 4.805 | 0.9610 VREF |
0 | 1 | 0 | 4.698 | 0.9394 VREF |
0 | 1 | 1 | 4.580 | 0.9160 VREF |
1 | 0 | 0 | 4.551 | 0.9102 VREF |
1 | 0 | 1 | 3.662 | 0.7324 VREF |
1 | 1 | 0 | 2.764 | 0.5528 VREF |
1 | 1 | 1 | 保留 | — |
LL2 [2] | LL1 [1] | LL0 [0] | 欠量程阈值 (V) | 欠量程阈值 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0.127 | 0.02540 VREF |
0 | 0 | 1 | 0.147 | 0.02930 VREF |
0 | 1 | 0 | 0.176 | 0.03516 VREF |
0 | 1 | 1 | 0.196 | 0.03906 VREF |
1 | 0 | 0 | 0.225 | 0.04492 VREF |
1 | 0 | 1 | 0.254 | 0.05078 VREF |
1 | 1 | 0 | 0.274 | 0.05468 VREF |
1 | 1 | 1 | 0.303 | 0.06054 VREF |