图 4-9 展示了单线制接口的关键时序和抖动注意事项,表 4-2 包含了确保可靠运行的规格。在事务期间,波特率必须保持在其初始化字节值的 ±1% 范围内;但是,波特率可能因事务而异。
表 4-2 单线制时序图定义参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|
波特 | 4.8K | | 38.4K | Bits/s |
上升时间,tR | | | 0.5 | %Baud |
下降时间,tF | | | 0.5 | %Baud |
抖动(1) | | | ±1 | %Baud |
(1) 从控制器到 PGA309 的发送抖动。在单线制事务期间,标准 UART 接口将接受从 PGA309 发送的数据。