ZHCUB80C August 2004 – July 2023 PGA309
PGA309 上有两个数字接口。PRG 引脚使用与 UART 兼容的单线制接口,比特率范围为 4.8kbits/s(4800 波特)至 38.4kbits/s(38400 波特)。SDA 和 SCL 引脚共同构成一个时钟速率为 1kHz 至 400kHz 的业界通用两线制接口。外部 EEPROM 使用这种两线制接口进行编程和读取。与 PGA309 内部寄存器的通信可通过任意数字接口(单线制或两线制)进行。此外,外部 EEPROM 可以通过 PGA309 单线制接口引脚 PRG 或者通过直接连接到两线制接口的 SDA 和 SCL 线路进行编程。