ZHCUB80C August 2004 – July 2023 PGA309
地址指针 | 寄存器说明 | 类型(1) | 寄存器控制 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P4 | P3 | P2 | P1 | P0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 寄存器 0 — 温度 ADC 输出 | R | 温度 ADC 输出数据 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 寄存器 1 — 精细失调电压调整(零 DAC) | R/W | 精细失调电压调整(零 DAC)设置 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 寄存器 2 — 精细增益调整(增益 DAC) | R/W | 精细增益调整(增益 DAC)设置 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 寄存器 3 — 基准控制和线性化寄存器 | R/W | 基准配置设置;VEXC 启用;线性化设置 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 寄存器 4 — 前端 PGA 粗略失调电压调整和增益选择;输出放大器增益选择 | R/W | 前端 PGA 粗略失调电压设置;PGA 增益选择;输出放大器增益选择;单线制禁用 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 寄存器 5 — PGA 配置和过量程/欠量程限制 | R/W | 过量程/欠量程限制、极性、使能;故障比较器选择 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 寄存器 6 — 温度 ADC 控制寄存器 | R/W | 温度 ADC 转换速度、基准选择;内部/外部温度模式选择;外部温度 PGA 配置;TEMPIN 电流源使能 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 寄存器 7 — 输出使能计数器控制 | R/W | 温度 ADC 延迟设置;单线制接口输出使能设置 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 寄存器 8 — 警报状态 | R | 故障监测比较器输出 |