ZHCUB80C August 2004 – July 2023 PGA309
在图 3-3 中,G0−G7 分别是增益 DAC 在 T0−T7 所需的确切设置。GM1−GM7 是连接 G0 到 G1、G1 到 G2、G2 到 G3、G3 到 G4、G4 到 G5、G5 到 G6 以及 G6 到 G7 的分段线性曲线的斜率。以下示例演示了如何构建查找表,以及使用线性内插算法的查找逻辑如何在 TREAD = 25°C 时准确计算增益 DAC 的设置。请注意,TREAD = 25°C 并不位于确切的数据点(Tx、Gx)上。通过计算增益 DAC 和零 DAC 的温度系数即可构建查找表。
假设:
查找:
增益 DAC 斜率因子 (GMi) 和零 DAC 斜率因子 (ZMi)。