ZHCSPK7F November 2004 – January 2022 TPS2384
PRODUCTION DATA
TPS2384 是一款四端口电源设备电源管理器 (PSEPM),符合以太网供电 (PoE) IEEE 802.3af 标准。TPS2384 采用 48V 单电源供电并在较宽温度范围(–40°C 至 125°C)内工作。集成输出不需要每个端口两个外部元件(FET 和检测电阻),并可承受 100V 瞬态电压。四个单独的 15 位模数转换器用于测量端口电阻、电压、电流和芯片温度,从而使 PSE 解决方案简单而可靠。TPS2384 配备全面的软件解决方案,可满足苛刻的应用要求,而且可作为所有 PoE 系统设计的核心。
TPS2384 采用 64 引脚 PowerPAD™ (PAP) 封装(焊盘朝下)或 64 引脚 PowerPAD™ (PJD) 封装(焊盘朝上)。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS2384 | HTQFP (64) | 10.0mm x 10.0mm |