工业应用

工业通信

了解我们的产品系列和设计资源,以实现无缝连接和可扩展性

许多现代系统现在都附带通信接口以增强系统设计的整体连接,但这同时也可能给设计工程师带来新的挑战。我们支持各种工业通信标准,包括串行接口(IO-Link、CAN 和 RS-485)以及工业以太网和新技术(如时间敏感型网络 (TSN) 和单线对以太网 (SPE))。此支持使设计人员能够获得高级连接和可扩展性,以满足当前行业趋势的需求。

为了帮助简化向智能生产系统的过渡,我们提供了用于 PROFIBUS、多协议工业以太网(EtherCAT、以太网/IP、PROFINET)、IO-Link 主机和未来千兆位 TSN 的产品。例如,我们的 Sitara ® 处理器系列采用直接集成到处理器中的协议,从而简化了设计过程。

按通信层分类的特色产品

全部展开全部折叠

收发器/接口层 1 - 物理层

CAN/CAN-FD

CAN-FD
3.3V 电源
5V 电源
IEC ESD (IEC61000-4-2)
出色的总线故障保护
小尺寸
ISO1044
SN65HVD234
TCAN330
TCAN334
TCAN334G
TCAN1044V

IO-Link

IO-Link 收发器
传感器输出驱动器
IEC ESD (IEC61000-4-2) >=16kV IEC EFT (IEC61000-4-4) >=4kV
IEC 浪涌 (IEC61000-4-5) >=1.2kV
可配置限流和反极性保护
集成 LDO
TIOL1113
TIOL1115
TIOS1013
TIOS1015

LVDS

1 通道
2 通道
4 通道
8 通道
16 通道
驱动器
接收器
DS90LV012A
DS90LV027A
DS90LV028A-Q1
DSLVDS1047
SN65LVDS388A

M-LVDS

1 通道
4 通道
8 通道
RX 1 型
RX 2 型
半双工
全双工
SN65MLVD3
SN65MLVD047A
SN65MLVD048
SN65MLVD204B
SN65MLVD206B

PCIe

多路复用器
转接驱动器
PCIe 第 3 代
PCIe 第 4 代
通道(信道)
DS100MB203
(4)
DS125BR111
(1)
DS125BR401A
(4)
DS125BR820
8
DS160PR410
4
TMUXHS4212
2

RS-232

500kbps
1Mbps
IEC ESD (IEC61000-4-2)
自动断电
分离式逻辑电源引脚
超小尺寸
TRS3122E
TRS3243E
TRS3253E
TRSF3221E
TRSF3232E

RS-485

3.3V 至 5V 电源
最大数据速率 < 1Mbps
最大数据速率 >= 10Mbps
IEC ESD (IEC61000-4-2) 和 IEC EFT (IEC61000-4-4)
IEC 浪涌 (IEC61000-4-5)
出色的总线故障保护
THVD1419
THVD1450
THVD1452
THVD1520
THVD2450

单线对以太网

低延迟
具有光纤支持
兼容 TSN
EMI/EMC 稳健性
低功耗
工作温度范围
DP83TC811R-Q1
DP83TC811S-Q1
DP83TD510E

标准以太网

低延迟
具有光纤支持
兼容 TSN
EMI/EMC 稳健性
低功耗
工作温度范围
DP83822H
DP83826E
DP83867E
DP83869HM

USB

多路复用器
转接驱动器
USB Type-C®
扩展 ESD
0.5mm 间距 QFN
USB3
TMUXHS4212
TS3USB221E
TUSB216
TUSB217-Q1
TUSB546-DCI

基于以太网的协议层 2 - 数据链路层

以太网收发器

兼容 TSN
EtherCAT
Profinet®
EtherNet/IP™
Sercos3
Ethernet Powerlink
HSR-PRP/IEC 61850
CC-Link 工业网络
Mechatrolink3
Modbus TCP
OPC 统一架构
BACNET
DP83822H
DP83826E
DP83867E
DP83869HM

微控制器

兼容 TSN
EtherCAT
Profinet®
EtherNet/IP™
Sercos3
Ethernet Powerlink
HSR-PRP/IEC61850
CC-Link 工业网络
Mechatrolink3
Modbus TCP
OPC 统一架构
BACNET
MSP432E401Y
MSP432E411Y
F2838x

处理器

兼容 TSN
EtherCAT
Profinet®
EtherNet/IP™
Sercos3
Ethernet Powerlink
HSR-PRP/IEC61850
CC-Link 工业网络
Mechatrolink3
Modbus TCP
OPC 统一架构
BACnet
AM437x
AM57x
AM65x
AMIC110

基于 RS-485 的协议层 2 - 数据链路层

微控制器

Profibus®
EnDaT 2.2
HIPERFACE DSL®
BiSS®
Tamagawa
SCS Open Link
Modbus RTU
BACnet
F2807x
F2837x
F2838x
F28004x

处理器

Profibus®
EnDaT 2.2
HIPERFACE DSL®
BiSS®
Tamagawa
SCS Open Link
Modbus RTU
BACnet
AM437x
AM57x
AMIC110
AMIC120

RS-485 收发器

Profibus®
EnDaT 2.2
HIPERFACE DSL®
BiSS®
Tamagawa
SCS Open Link
Modbus RTU
BACnet
ISO1410
THVD1419
THVD1450
THVD1500
THVD2450

其他协议

微控制器

IO-Link 器件
CANopen
快速串行接口 (FSI)如需了解更多信息,请访问此处
MSP432E401Y
MSP432E411Y
F28002x
F28004x
F2838x

处理器

IO-Link 控制器
CANopen
快速串行接口 (FSI)如需了解更多信息,请访问此处
AM437x

收发器

IO-Link
CANopen
快速串行接口 (FSI)如需了解更多信息,请访问此处
TIOL111
TCAN1042-Q1

工业通信供电

电源

数据线路供电 (PoDL)
以太网供电 (PoE)
HIPERFACE DSL®
PowerBUS
高级物理层 (APL)
PoE 供电设备
PoE 电源设备

处理器

数据线路供电 (PoDL)
以太网供电 (PoE)
HIPERFACE DSL®
PowerBUS
高级物理层 (APL)
AM437x
AM57x
AM65x
AMIC110
AMIC120

收发器

数据线路供电 (PoDL)
以太网供电 (PoE)
HIPERFACE DSL®
PowerBUS
高级物理层 (APL)
DP83TD510E
THVD1450
THVD1550
THVD2450
THVD8000
TIOL111

无线技术

无线技术

低功耗 Bluetooth®
多协议
Thread
Wi-Fi®
Zigbee®
低于 1GHz
IO-Link 无线
无线 M-Bus
MIOTY
CC11xx
CC131x
CC135x
CC26xx
CC3xxx
WL18xxMOD

设计资源

浏览我们的相关技术内容,了解业内面临的各种工业通信挑战以及我们的接口、电源、微控制器和处理器如何帮助您优化设计。

Selecting the right industrial communications standard for sensors and actuators

更大规模的工厂连接和控制正在引领第四次工业革命。为了满足各种要求,必须全面优化工厂通信。

Time sensitive networking for industrial automation

时间敏感型网络(TSN) 是由电气和电子工程师学会 (IEEE) 定义的以太网扩展,旨在使基于以太网的网络更具确定性。

Importance of Latency in Factory Automation

以太网物理层延迟是以太网的关键参数。查看 DP83867 如何针对工厂自动化应用控制周期时间。

Leveraging Single-Pair Ethernet in Building Automation

以太网是楼宇自动化领域的通信协议。了解单线对以太网 (SPE) 如何满足更长距离、多点连接和支持独特协议等需求。

特色参考设计

适用于工业通信