TIDA-010072

TIDA-010072

设计文件

概述

此参考设计提供了一种紧凑的系统设计,可支持高达 ±200kRPM/s 的电机加速和减速(这是许多呼吸机应用中的一项关键要求)。该设计支持许多非板载 C2000 控制器(包括 TMS320F28027F),可实现低成本、无传感器的磁场定向控制 (FOC)。此外,该设计还支持宽输入电压范围(6V 至 28V)以及线路和电池功率调节。为驱动鼓风机和阀门,此设计分别使用了 DRV8323RS 智能栅极驱动器和 DRV8847 电机驱动器。

特性
  • 高达 ±200kRPM/s 的快速加速和减速
  • 250 毫秒内从 10kRPM 增至 40kRPM (C65MS1-L5)
  • 200 毫秒内从 40kRPM 降至 10kRPM (C65MS1-L5)
  • 宽输入电压范围(6V 至 28V)支持直流或电池的稳压输入,并提供浪涌保护、过流保护和反极性保护
  • DRV8323RS 电机驱动器提供非板载 FOC 控制,可安静、高效地生成压缩空气
  • 集成的驱动器保护特性包括 UVLO、过流和过热保护
输出电压选项 TIDA-010072.1
输入电压(最小值)(V) 6
输入电压(最大值)(V) 28
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 2
输出功率 (W) 24
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- Synchronous^Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU888.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM666.PDF (498 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM665.PDF (149 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM668.ZIP (8298 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFW7.ZIP (2994 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM667.PDF (2120 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM664.PDF (576 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

BLDC 驱动器

DRV8323R — 具有降压稳压器和电流分流放大器的最大 65V 三相智能栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM5122 — 具有多相功能的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR33630 — 具有超低 EMI 的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62840 — 60nA 静态电流 (IQ)、1.8V 至 6.5V 输入电压、高效 750mA 降压转换器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP1075 — 1°C I²C 温度传感器,性能已升级,与业界通用 LM75/TMP75 相当

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E1U06 — 采用 SOT-23 和 SC70 封装的四路 0.8pF、5.5V、±15kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM74700-Q1 — 3.2V 至 65V、80uA IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A02 — 具有使能功能的 200mA、毫微功耗 IQ (25nA)、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2155 — 具有 32KB FRAM、4KB SRAM、比较器、12 位 ADC、UART/SPI/I2C 和计时器的 24MHz MCU

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B — 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18543Q3A — 采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、9.9mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD88584Q5DC — 采用 5mm x 6mm SON 封装的 50A、40V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET Dual-Cool™ 电源块

数据表: PDF | HTML
步进电机驱动器

DRV8847 — 具有电流调节和独立半桥控制的 18V、2A 双通道 H 桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS3301 — 33V 双向平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

BOOSTXL-DRV8323RS — 具有降压、分流放大器的 DRV8323RS 三相智能栅极驱动器(SPI 接口)评估模块

此参考设计提供了一种紧凑的系统设计,可支持高达 ±200kRPM/s 的电机加速和减速(这是许多呼吸机应用中的一项关键要求)。该设计支持许多非板载 C2000 控制器(包括 TMS320F28027F),可实现低成本、无传感器的磁场定向控制 (FOC)。此外,该设计还支持宽输入电压范围(6V 至 28V)以及线路和电池功率调节。为驱动鼓风机和阀门,此设计分别使用了 DRV8323RS 智能栅极驱动器和 DRV8847 电机驱动器。
EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010072 — 适用于呼吸应用的鼓风机和阀门控制参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BOOSTXL-DRV8323RS — 具有降压、分流放大器的 DRV8323RS 三相智能栅极驱动器(SPI 接口)评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010072 — 适用于呼吸应用的鼓风机和阀门控制参考设计
评估板

LAUNCHXL-F28027F — C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™ 开发套件

此参考设计提供了一种紧凑的系统设计,可支持高达 ±200kRPM/s 的电机加速和减速(这是许多呼吸机应用中的一项关键要求)。该设计支持许多非板载 C2000 控制器(包括 TMS320F28027F),可实现低成本、无传感器的磁场定向控制 (FOC)。此外,该设计还支持宽输入电压范围(6V 至 28V)以及线路和电池功率调节。为驱动鼓风机和阀门,此设计分别使用了 DRV8323RS 智能栅极驱动器和 DRV8847 电机驱动器。
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010072 — 适用于呼吸应用的鼓风机和阀门控制参考设计 TIDM-LPBP-BLDCMOTORDRIVE — 三相无刷直流电机驱动器 TIDM-LPBP-LEDDRIVER — 实时数字 LED 控制
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LAUNCHXL-F28027F — C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™ 开发套件

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010072 — 适用于呼吸应用的鼓风机和阀门控制参考设计 TIDM-LPBP-BLDCMOTORDRIVE — 三相无刷直流电机驱动器 TIDM-LPBP-LEDDRIVER — 实时数字 LED 控制
硬件编程工具

MSP-FET — MSP430 闪存仿真工具

此参考设计提供了一种紧凑的系统设计,可支持高达 ±200kRPM/s 的电机加速和减速(这是许多呼吸机应用中的一项关键要求)。该设计支持许多非板载 C2000 控制器(包括 TMS320F28027F),可实现低成本、无传感器的磁场定向控制 (FOC)。此外,该设计还支持宽输入电压范围(6V 至 28V)以及线路和电池功率调节。为驱动鼓风机和阀门,此设计分别使用了 DRV8323RS 智能栅极驱动器和 DRV8847 电机驱动器。
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010072 — 适用于呼吸应用的鼓风机和阀门控制参考设计 TIDA-050026-23881 — 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2,4 线对)电源设备参考设计 TIDA-050026-23882 — 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2、2 线对)电源设备参考设计 TIDM-KNXTHERMOSTAT — 有线 KNX 恒温器参考设计
调试探针
MSP432-DEBUGGERS — MSP432 的调试器
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

MSP-FET — MSP430 闪存仿真工具

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010072 — 适用于呼吸应用的鼓风机和阀门控制参考设计 TIDA-050026-23881 — 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2,4 线对)电源设备参考设计 TIDA-050026-23882 — 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2、2 线对)电源设备参考设计 TIDM-KNXTHERMOSTAT — 有线 KNX 恒温器参考设计
调试探针
MSP432-DEBUGGERS — MSP432 的调试器

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 用于呼吸应用的鼓风机和阀门控制参考设计 英语版 2022-1-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频