ZHCSA24H February 2013 – June 2017 LM5122
PRODUCTION DATA.
LM5122 是一款具有多相功能的同步升压控制器,适用于高效同步升压稳压器 应用。控制方法基于峰值电流模式控制。电流模式控制可提供固有线路前馈、逐周期电流限制和简便的环路补偿。
开关频率可编程至高达 1MHz。通过两个支持自适应死区时间控制的稳健耐用型 N 通道 MOSFET 栅极驱动器来实现更高效率。一个用户可选的二极管仿真模式还支持非连续模式运行,从而提高轻负载条件下的效率。
一个内部电荷泵可实现高侧同步开关的 100% 占空比(旁路运行)。一个 180° 相移时钟输出可实现简单的多相位交错配置。其他 功能 包括热关断、频率同步、间断模式电流限制和可调线路欠压锁定。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM5122 | HTSSOP (20) | 6.50mm x 4.40mm |
| LM5122Z | 带散热片薄型小外形尺寸封装 (HTSSOP) (24) | 7.80mm × 4.40mm |
空白
空白