注意:PCM1808 超过 2 个输入则需要外部多路复用器
核心子系统包括:
具有 miniDSP 的便携式音频转换器
miniDSP 可支持:
- 品牌第三方算法。SRS WOW-HD 是适用于所有具有立体声 DAC 的 miniDSP 器件的标准功能。• 由于资源限制,该功能不支持 AAC 和 MP3 等复杂的压缩算法。
- 多频带 DRC 和扬声器保护算法可在不损害扬声器的情况下提升音量和音质。
如何使用 miniDSP
每个 miniDSP 器件均可通过所谓的 PurePath™ Studio 图形开发环境软件进行编程。该软件在主机 PC 上加载,并用于配置编解码器和 miniDSP 以及创建流程。预定义组件可实现先进音频处理流程的简单“拖/放”。miniDSP 指令存储器通过 I2C 或 SPI 加载了所需的自定义算法。
中功耗和高功耗模拟输入 D 类扬声器放大器
各通道输出功率
- 最大功率主要由电源(输出电压和电流)和扬声器阻抗决定。
- D 类放大器的效率一般在 80% 到 90% 之间,这降低了对电源设计的需求。
- 最大输入信号电平决定了要达到所需的输出功率需要的功率放大器增益。
- 为获得最佳抗噪性能,应尽可能降低增益。
输出滤波器设计
- 当扬声器线的长度低于 10 cm 时,TI 的大多数 D 类放大器均无需滤波器。
- 当扬声器线较长时,请将二阶低通 (LC) 滤波器尽可能靠近放大器的输出引脚。
- 由于负载电阻会影响滤波器的质量因素或 Q,因此滤波器必须专门针对扬声器阻抗进行设计。
- 铁氧体磁珠也可以消除极高频率的干扰。