ZHCAC35A May 2020 – January 2023 DS100BR111 , DS100BR210 , DS100BR410 , DS100DF410 , DS100KR401 , DS100KR800 , DS100MB203 , DS110DF111 , DS110DF1610 , DS110DF410 , DS125BR111 , DS125BR800A , DS125BR820 , DS125DF111 , DS125DF1610 , DS125DF410 , DS125MB203
自 2002 年发布的 IEEE 802.3 标准和 2007 年发布的 IEEE802.3ap 以太网背板标准中引入 10GbE(10 千兆位以太网)以来,10GbE 已经发展成为各种工业应用中广泛采用的通用接口。随着数据速率的提高,以太网转接驱动器和重定时器也变得越来越流行,可提高高速信号完整性裕量并提升各种高速应用中的系统互操作性。TI 广泛的 10GbE 转接驱动器和重定时器产品系列跨越多通道配置,适用于各种以太网应用的用例和要求。此外,可以考虑将这些转接驱动器和重定时器用于其他常用的 10Gbps 至 12.5Gbps 协议。合理选择和利用简单易用且具有成本效益的转接驱动器和重定时器,从而确保始终实现出色的高速连接。