ZHCAC35A May 2020 – January 2023 DS100BR111 , DS100BR210 , DS100BR410 , DS100DF410 , DS100KR401 , DS100KR800 , DS100MB203 , DS110DF111 , DS110DF1610 , DS110DF410 , DS125BR111 , DS125BR800A , DS125BR820 , DS125DF111 , DS125DF1610 , DS125DF410 , DS125MB203 , SN65LVCP114
在前面提到的带宽需求增加挑战中,信号完整性的最常见问题可能是 IL 随着频率的升高而急剧增加。例如,以位于服务器刀片上且必须连接到磁盘簇 (JBOD) 的 ASIC 典型用例来说,如#T5142228-4 所示。
图 2-2 IL 随频率升高而增加,而 PCB 距离保持不变将服务器刀片 ASIC 的用例转换为 JBOD ASIC 时,总距离约为 5 + 15 + 15 + 10 = 45 英寸。请注意,额外的连接器和电缆会进一步导致 IL、反射(回波损耗)和其他通道损失。在 625MHz(1GbE 奈奎斯特)条件下,45 英寸 FR4 的插入损耗总计小于 10dB。但是,在 5GHz(10GbE 奈奎斯特)条件下,相同 PCB 布线长度 ([2 x 11.62]+ 7.75 + 3.88) 的总损耗接近 35dB!
很明显,IL 给 ASIC 维持高速链路完整性要求带来了挑战。此外,随机抖动、串扰和反射等寄生效应在高速下对降低总体 SNR(信噪比)起着更大的作用。结合起来,这些信号损失会使系统不堪重负,从而导致系统不合规或系统性能不佳。