ZHCAC35A May 2020 – January 2023 DS100BR111 , DS100BR210 , DS100BR410 , DS100DF410 , DS100KR401 , DS100KR800 , DS100MB203 , DS110DF111 , DS110DF1610 , DS110DF410 , DS125BR111 , DS125BR800A , DS125BR820 , DS125DF111 , DS125DF1610 , DS125DF410 , DS125MB203
对于 QSFP 模块、CFP 模块或 40GbE 背板等更高密度的端口应用,可以使用四通道以太网转接驱动器和重定时器来减少系统中的信号调节元件数量并提高效率。如果需要双向信号调节,则可以考虑使用四通道(总共八通道)双向器件(请参阅GUID-DABC71AC-64C5-4A3F-AAC2-20499D91377B.html#GUID-DABC71AC-64C5-4A3F-AAC2-20499D91377B)。
| 器件型号 | DS100DF410 | DS110DF410 | DS125DF410 | DS100BR410 | DS100KR401 | SN65LVCP114 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 器件类型 | 重定时器 | 重定时器 | 重定时器 | 转接驱动器 | 转接驱动器 | 转接驱动器多路复用器 |
| 通道 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 四路 1:2 和 2:1 |
| 方向 | 单向 | 单向 | 单向 | 单向 | 双向 | 双向 |
| 数据速率 | 10.3G | 8.5G 至 11.3G 4.25G 至 5.65G 2.125G 至 2.825G 1.06G 至 1.41G | 9.8G 至 12.5G 4.9G 至 6.25G 2.45G 至 3.125G 1.225G 至 1.56G | 高达 10.3G | 高达 10.3G | 高达 14.2G |
| CTLE | 34dB,自适应 | 34dB,自适应 | 34dB,自适应 | 28dB | 36dB | 15dB |
| DFE | 5 抽头 | 5 抽头 | 5 抽头 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| TX 去加重功能 | 高达 –12dB | 高达 –12dB | 高达 –12dB | 高达 –9dB | 高达 –12dB | 仅线性 |
| 功率(典型值) | 180mW/ch | 180mW/ch | 180mW/ch | 55mW/ch | 65mW/ch | 150mW/ch |
| CDR | 是 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 眼图监视器 | 是 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 电源 | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V 或 3.3V | 2.5V 或 3.3V |
| 封装 | 7mm x 7mm WQFN | 7mm x 7mm WQFN | 7mm x 7mm WQFN | 7mm x 7mm WQFN | 10mm x 5.5mm WQFN | 12mm x 12mm NFBGA |