ZHCAC35A May   2020  – January 2023 DS100BR111 , DS100BR210 , DS100BR410 , DS100DF410 , DS100KR401 , DS100KR800 , DS100MB203 , DS110DF111 , DS110DF1610 , DS110DF410 , DS125BR111 , DS125BR800A , DS125BR820 , DS125DF111 , DS125DF1610 , DS125DF410 , DS125MB203 , SN65LVCP114

 

  1.   利用适用于 10GbE 和其他 10Gbps 至 12.5Gbps 应用的以太网转接驱动器和以太网重定时器来扩大覆盖范围
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2利用信号调节实现高速完整性的优势
    1. 2.1 数据速率较高时的覆盖范围问题
    2. 2.2 信号调节作为经济实用的高速解决方案
  5. 3转接驱动器和重定时器的功能和利弊权衡
    1. 3.1 转接驱动器和重定时器的主要优缺点
    2. 3.2 使用链路预算来确定选择转接驱动器还是重定时器
  6. 4主要的 10GbE 及 40GbE 应用和标准
    1. 4.1 应用用例
    2. 4.2 IEEE802.3、OIF-CEI 和模块接口 10GbE 和 40GbE 标准
  7. 5选择合适的以太网转接驱动器或以太网重定时器
    1. 5.1 双通道信号调节器件
    2. 5.2 四通道信号调节器件
    3. 5.3 8 通道和 16 通道信号调节器件
  8. 6适用于信号调节器的相邻 10Gbps 至 12.5Gbps 接口
    1. 6.1 需要链路训练或突发数据支持的相邻协议
    2. 6.2 无需链路训练或突发数据支持的相邻协议
  9. 7总结
  10. 8修订历史记录

8 通道和 16 通道信号调节器件

对于可能还需要信号分配的超高密度端口或背板应用,TI 提供了 8 通道和 16 通道器件。DS110DF1610 和 DS125DF1610 以太网重定时器是 TI 集成度最高的 10Gbps 至 12.5Gbps 器件,具有高级信号调节功能和用于信号路由的集成 4x4 交叉点。

表 5-4 8 通道和 16 通道以太网转接驱动器和以太网重定时选型指南
器件型号DS110DF1610DS125DF1610DS100KR800DS125BR820DS125BR800A
器件类型重定时器交叉点 (4x4)重定时器交叉点 (4x4)转接驱动器转接驱动器转接驱动器
通道1616888
方向单向单向单向单向单向
数据速率8.5G 至 11.3G
4.25G 至 5.65G
2.125G 至 2.825G
1.06G 至 1.41G
9.8G 至 12.5G
4.9G 至 6.25G
2.45G 至 3.125G
1.225G 至 1.56G
高达 10.3G高达 12.5G高达 12.5G
CTLE38dB38dB36dB10dB36dB
DFE5 抽头5 抽头不适用不适用不适用
TX 去加重功能3 抽头 FIR3 抽头 FIR高达 –12dB仅线性高达 –12dB
电源235mW/ch235mW/ch65mW/ch65mW/ch65mW/ch
CDR是是不适用不适用不适用
眼图监视器是是不适用不适用不适用
电源2.5V2.5V2.5 V 或 3.3V2.5 V 或 3.3V2.5 V 或 3.3V
封装15mm × 15mm
FCBGA
15mm × 15mm
FCBGA
10mm × 5.5mm
WQFN
10mm × 5.5mm
WQFN
10mm × 5.5mm
WQFN