ZHCAC35A May   2020  – January 2023 DS100BR111 , DS100BR210 , DS100BR410 , DS100DF410 , DS100KR401 , DS100KR800 , DS100MB203 , DS110DF111 , DS110DF1610 , DS110DF410 , DS125BR111 , DS125BR800A , DS125BR820 , DS125DF111 , DS125DF1610 , DS125DF410 , DS125MB203 , SN65LVCP114

 

  1.   利用适用于 10GbE 和其他 10Gbps 至 12.5Gbps 应用的以太网转接驱动器和以太网重定时器来扩大覆盖范围
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2利用信号调节实现高速完整性的优势
    1. 2.1 数据速率较高时的覆盖范围问题
    2. 2.2 信号调节作为经济实用的高速解决方案
  5. 3转接驱动器和重定时器的功能和利弊权衡
    1. 3.1 转接驱动器和重定时器的主要优缺点
    2. 3.2 使用链路预算来确定选择转接驱动器还是重定时器
  6. 4主要的 10GbE 及 40GbE 应用和标准
    1. 4.1 应用用例
    2. 4.2 IEEE802.3、OIF-CEI 和模块接口 10GbE 和 40GbE 标准
  7. 5选择合适的以太网转接驱动器或以太网重定时器
    1. 5.1 双通道信号调节器件
    2. 5.2 四通道信号调节器件
    3. 5.3 8 通道和 16 通道信号调节器件
  8. 6适用于信号调节器的相邻 10Gbps 至 12.5Gbps 接口
    1. 6.1 需要链路训练或突发数据支持的相邻协议
    2. 6.2 无需链路训练或突发数据支持的相邻协议
  9. 7总结
  10. 8修订历史记录

IEEE802.3、OIF-CEI 和模块接口 10GbE 和 40GbE 标准

IEEE802.3、OIF-CEI(光互连论坛 – 通用电气 I/O)和各种模块接口电气规范都在以太网生态系统内相互关联。#GUID-1003572F-7719-4EF3-AB5E-DAC760CFDD58/T5142228-59 为与 10GbE 和 40GbE 数据传输相关的适用电气规格提供了简化参考。此外,建议根据给定的应用进行相关的信号调节。

表 4-3 适用于信号调节器的 10GbE 和 40GbE 标准
主机/端口侧背板/中板
接口类型C2C(芯片间)C2M(芯片到模块)C2C(芯片间)C2C(芯片间)
PCB 布线(到信号调节器)光学铜PCB 布线
电气标准10GbEXFISFI(限幅和线性)
SFF-8431
SFI 线性10GBASE-KR
40GbEXLAUIXLPPI(线性)XLPPI40GBASE-KR4
模块外形类型10GbEXFPSFP+SFP+ (DAC)不可用
40GbECFPQSFPQSFP (DAC)不可用
OIF-CEI 标准CEI-11G-SRCEI-11G-SRCEI-11G-SRCEI-11G-LR
CEI-11G-MR
推荐的信号调节器件重定时器转接驱动器(线性)
重定时器(限幅)
转接驱动器转接驱动器(如果需要 LT)(1)
重定时器(如果不需要 LT)
LT:链路训练
注:

XFI (10GbE) 和 XLAUI (40GbE) C2C 接口用于主机 ASIC 和信号调节器(例如重定时器)之间的端口侧交互,而信号调节器分别位于 XFP (10GbE) 或 CFP (40GbE) 光学模块内部。SFI 和 XLPPI 假设模块内没有信号调节。