ZHCAC35A May   2020  – January 2023 DS100BR111 , DS100BR210 , DS100BR410 , DS100DF410 , DS100KR401 , DS100KR800 , DS100MB203 , DS110DF111 , DS110DF1610 , DS110DF410 , DS125BR111 , DS125BR800A , DS125BR820 , DS125DF111 , DS125DF1610 , DS125DF410 , DS125MB203 , SN65LVCP114

 

  1.   利用适用于 10GbE 和其他 10Gbps 至 12.5Gbps 应用的以太网转接驱动器和以太网重定时器来扩大覆盖范围
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2利用信号调节实现高速完整性的优势
    1. 2.1 数据速率较高时的覆盖范围问题
    2. 2.2 信号调节作为经济实用的高速解决方案
  5. 3转接驱动器和重定时器的功能和利弊权衡
    1. 3.1 转接驱动器和重定时器的主要优缺点
    2. 3.2 使用链路预算来确定选择转接驱动器还是重定时器
  6. 4主要的 10GbE 及 40GbE 应用和标准
    1. 4.1 应用用例
    2. 4.2 IEEE802.3、OIF-CEI 和模块接口 10GbE 和 40GbE 标准
  7. 5选择合适的以太网转接驱动器或以太网重定时器
    1. 5.1 双通道信号调节器件
    2. 5.2 四通道信号调节器件
    3. 5.3 8 通道和 16 通道信号调节器件
  8. 6适用于信号调节器的相邻 10Gbps 至 12.5Gbps 接口
    1. 6.1 需要链路训练或突发数据支持的相邻协议
    2. 6.2 无需链路训练或突发数据支持的相邻协议
  9. 7总结
  10. 8修订历史记录

选择合适的以太网转接驱动器或以太网重定时器

TI 提供广泛的高性能以太网转接驱动器和重定时器,来支持各种 10GbE 和 40GbE 应用用例。一些转接驱动器和重定时器提供集成的多路复用器/多路信号分离器功能或交叉点,有助于轻松分配信号并同时补偿信号完整性损失。

在选择可实现最佳性能和成本效益的器件时,需要考虑信号调节器的几个方面。有关选择正确信号调节器件的常见问题解答,请参阅#GUID-A35D41FB-CAFE-472B-A77E-41AB6C4FAA3D/T6264811-22。

表 5-1 确定合适信号调节器件的常见问题
问题 答案
需要多少个转接驱动器或重定时器通道?
  • 根据需要进行信号调节的数据通道数量,选择合适的 2、4、8 或 16 通道器件。
  • 信号调节独立应用于通道,因此在路由到信号调节器时无需关联通道(例如,可将两个 40GbE 出口信号发送到一个八通道器件)。
ASIC 发送和接收方向是否都需要进行信号调节?
  • 对于在 ASIC 发送和接收方向上都需要信号调节的应用,请选择双向器件。
  • 对于只需在一个方向(例如仅接收侧)上进行信号调节的应用,请选择单向器件。
必须支持哪些数据速率和子数据速率?
  • 转接驱动器可以使用任何数据速率运行,最高可达所支持的最大数据速率。
  • 重定时器只能使用 VCO 锁定范围内的数据速率和指定分频子速率运行。
在奈奎斯特条件下必须支持多大的总通道损耗 (IL)(以 dB 为单位)?
  • 对于很大的 IL(5GHz 时大于 30dB),可考虑使用 10GbE 重定时器。
  • 对于中等程度的 IL(5GHz 时小于 30dB),可考虑使用 10GbE 转接驱动器。
  • 要评估给定转接驱动器或重定时器对信号完整性的影响,建议设计人员使用 IBIS-AMI 模型仿真来在预期的系统用例中验证器件选择和 IC 放置位置。
串扰和反射是否显著?
  • 如果显著,则首选带有 DFE 的重定时器。
  • 如果不显著,则建议使用转接驱动器或基本重定时器。
系统中是否需要 LT(链路训练)?
  • 如果需要,则必须使用转接驱动器。用于实现 LT 的 KR 和 CR 等背板和铜缆接口需要使用线性转接驱动器来以透明方式传递源 Tx EQ 系数。
  • 如果不需要,则可以使用重定时器或转接驱动器。TI 的 10GbE 重定时器仅支持限制接口。或者,它们可用于可选择不使用 LT 的背板/铜缆接口。