ZHCAC35A May   2020  – January 2023 DS100BR111 , DS100BR210 , DS100BR410 , DS100DF410 , DS100KR401 , DS100KR800 , DS100MB203 , DS110DF111 , DS110DF1610 , DS110DF410 , DS125BR111 , DS125BR800A , DS125BR820 , DS125DF111 , DS125DF1610 , DS125DF410 , DS125MB203

 

  1.   利用适用于 10GbE 和其他 10Gbps 至 12.5Gbps 应用的以太网转接驱动器和以太网重定时器来扩大覆盖范围
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2利用信号调节实现高速完整性的优势
    1. 2.1 数据速率较高时的覆盖范围问题
    2. 2.2 信号调节作为经济实用的高速解决方案
  5. 3转接驱动器和重定时器的功能和利弊权衡
    1. 3.1 转接驱动器和重定时器的主要优缺点
    2. 3.2 使用链路预算来确定选择转接驱动器还是重定时器
  6. 4主要的 10GbE 及 40GbE 应用和标准
    1. 4.1 应用用例
    2. 4.2 IEEE802.3、OIF-CEI 和模块接口 10GbE 和 40GbE 标准
  7. 5选择合适的以太网转接驱动器或以太网重定时器
    1. 5.1 双通道信号调节器件
    2. 5.2 四通道信号调节器件
    3. 5.3 8 通道和 16 通道信号调节器件
  8. 6适用于信号调节器的相邻 10Gbps 至 12.5Gbps 接口
    1. 6.1 需要链路训练或突发数据支持的相邻协议
    2. 6.2 无需链路训练或突发数据支持的相邻协议
  9. 7总结
  10. 8修订历史记录

转接驱动器和重定时器的主要优缺点

#GUID-0AFC03B8-D0D7-4C52-851D-6BD287BFC81B/T6264811-16重点介绍了决定在系统应用中使用转接驱动器还是重定时器时需要考虑的主要优缺点。这些陈述都基于 TI 的信号调节产品系列,但它们在很大程度上也适用于业界的转接驱动器和重定时器。

表 3-1 转接驱动器和重定时器的系统优缺点
优势劣势
转接驱动器
(仅 CTLE)
  • 极少或无需编程
  • 无最低运行数据速率
  • 超低延迟
  • 线性通道支持 LT(链路训练)
  • 与协议无关
  • 最便宜的方案
  • 通常需要手动 CTLE 调优
  • CTLE 仅补偿与通道 IL 相关的抖动
  • 无法补偿反射或串扰
基本重定时器
(CTLE + CDR)
  • 自适应 CTLE
  • CDR 会重置抖动预算并消除过多的随机抖动
  • 由于在干净的内部时钟上重新生成信号,因此可实现比转接驱动器更长的总系统覆盖范围
  • 用于诊断目的的片上眼图张开度监视器 (EOM)
  • 可能需要进行一些编程
  • 运行数据速率取决于 VCO 锁定范围
  • CDR 和限幅驱动器无法用于 LT 支持
高级重定时器
(CTLE + DFE + CDR)
  • 与上面列出的基本重定时器优势相同
  • 用于补偿串扰和反射的自适应 DFE
  • 可能需要进行一些编程。运行数据速率取决于 VCO 锁定范围
  • CDR 和限幅驱动器无法用于 LT 支持
  • 最昂贵的方案