ZHCAC35A May   2020  – January 2023 DS100BR111 , DS100BR210 , DS100BR410 , DS100DF410 , DS100KR401 , DS100KR800 , DS100MB203 , DS110DF111 , DS110DF1610 , DS110DF410 , DS125BR111 , DS125BR800A , DS125BR820 , DS125DF111 , DS125DF1610 , DS125DF410 , DS125MB203

 

  1.   利用适用于 10GbE 和其他 10Gbps 至 12.5Gbps 应用的以太网转接驱动器和以太网重定时器来扩大覆盖范围
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2利用信号调节实现高速完整性的优势
    1. 2.1 数据速率较高时的覆盖范围问题
    2. 2.2 信号调节作为经济实用的高速解决方案
  5. 3转接驱动器和重定时器的功能和利弊权衡
    1. 3.1 转接驱动器和重定时器的主要优缺点
    2. 3.2 使用链路预算来确定选择转接驱动器还是重定时器
  6. 4主要的 10GbE 及 40GbE 应用和标准
    1. 4.1 应用用例
    2. 4.2 IEEE802.3、OIF-CEI 和模块接口 10GbE 和 40GbE 标准
  7. 5选择合适的以太网转接驱动器或以太网重定时器
    1. 5.1 双通道信号调节器件
    2. 5.2 四通道信号调节器件
    3. 5.3 8 通道和 16 通道信号调节器件
  8. 6适用于信号调节器的相邻 10Gbps 至 12.5Gbps 接口
    1. 6.1 需要链路训练或突发数据支持的相邻协议
    2. 6.2 无需链路训练或突发数据支持的相邻协议
  9. 7总结
  10. 8修订历史记录

商标

Other TMs