ZHCAC35A May 2020 – January 2023 DS100BR111 , DS100BR210 , DS100BR410 , DS100DF410 , DS100KR401 , DS100KR800 , DS100MB203 , DS110DF111 , DS110DF1610 , DS110DF410 , DS125BR111 , DS125BR800A , DS125BR820 , DS125DF111 , DS125DF1610 , DS125DF410 , DS125MB203 , SN65LVCP114
转接驱动器和重定时器旨在解决高速信号完整性问题。这些器件放置在源 Tx 和远端 Rx 之间的中间通道。优化后,这些器件通过均衡并输出经改进的再生信号来消除 PCB 布线或电缆上的损耗,从而确保充分地扩展覆盖范围和提高链路裕度。这些器件还支持灵活的通道设计,其中长度可能超过给定规格通常允许的最大 IL。
#T6264811-15 展示了 TI 10Gbps 至 12.5Gbps 信号调节产品系列中各种转接驱动器和重定时器选项的主要功能。
图 3-1 TI 10Gbps 至 12.5Gbps 转接驱动器和重定时器功能