ZHCAC35A May 2020 – January 2023 DS100BR111 , DS100BR210 , DS100BR410 , DS100DF410 , DS100KR401 , DS100KR800 , DS100MB203 , DS110DF111 , DS110DF1610 , DS110DF410 , DS125BR111 , DS125BR800A , DS125BR820 , DS125DF111 , DS125DF1610 , DS125DF410 , DS125MB203
IEEE802.3 标准包含许多子部分,用于介绍每通道使用 10.3125Gbps NRZ 信号的应用。要确定相应的子部分,请务必注意应用用例(背板 PCB、光学或铜缆接口)、使用的通道数和聚合链路数据速率。最流行的 10GbE 聚合是 40GbE,它是通过组合 4 个 10GbE 通道构建而成的。40GbE 应用中适用相同的每通道 10GbE 电气接口要求。