ZHCAC35A May   2020  – January 2023 DS100BR111 , DS100BR210 , DS100BR410 , DS100DF410 , DS100KR401 , DS100KR800 , DS100MB203 , DS110DF111 , DS110DF1610 , DS110DF410 , DS125BR111 , DS125BR800A , DS125BR820 , DS125DF111 , DS125DF1610 , DS125DF410 , DS125MB203 , SN65LVCP114

 

  1.   利用适用于 10GbE 和其他 10Gbps 至 12.5Gbps 应用的以太网转接驱动器和以太网重定时器来扩大覆盖范围
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2利用信号调节实现高速完整性的优势
    1. 2.1 数据速率较高时的覆盖范围问题
    2. 2.2 信号调节作为经济实用的高速解决方案
  5. 3转接驱动器和重定时器的功能和利弊权衡
    1. 3.1 转接驱动器和重定时器的主要优缺点
    2. 3.2 使用链路预算来确定选择转接驱动器还是重定时器
  6. 4主要的 10GbE 及 40GbE 应用和标准
    1. 4.1 应用用例
    2. 4.2 IEEE802.3、OIF-CEI 和模块接口 10GbE 和 40GbE 标准
  7. 5选择合适的以太网转接驱动器或以太网重定时器
    1. 5.1 双通道信号调节器件
    2. 5.2 四通道信号调节器件
    3. 5.3 8 通道和 16 通道信号调节器件
  8. 6适用于信号调节器的相邻 10Gbps 至 12.5Gbps 接口
    1. 6.1 需要链路训练或突发数据支持的相邻协议
    2. 6.2 无需链路训练或突发数据支持的相邻协议
  9. 7总结
  10. 8修订历史记录

适用于信号调节器的相邻 10Gbps 至 12.5Gbps 接口

本应用手册中提到的以太网转接驱动器和重定时器主要用于 10GbE (10.3125Gbps) 接口应用。然而,由于电气接口要求的相似性,这些转接驱动器和重定时器许多都可以用于速率高达 12.5Gbps 的其他接口。本小节介绍了可考虑使用转接驱动器和重定时器的常用相邻 10Gbps 至 12.5Gbps 协议。

注: 为相邻标准或专有接口选择转接驱动器或重定时器时,务必要验证系统中的高速电气输入和输出规格是否适用于相应信号调节器件,反之亦然。

#GUID-7FFD91C3-6DAC-4FC8-A3CB-38BA93C7B526/T6264811-26中概述了常用的相邻 10Gbps 至 12.5Gbps 协议,其中明确提到了需要 LT(链路训练)或 OOB(带外)突发数据支持的标准。

表 6-1 10GbE 与相邻数据速率标准
是否需要数据速率支持 是否需要链路训练或突发数据支持? 是否建议使用转接驱动器或重定时器?
10GbE 10.3125Gbps LT 仅适用于 KR 或 CR 转接驱动器/
重定时器(不支持 LT)
PCIe 2.5Gbps、5Gbps、8Gbps LT 仅适用于 Gen-3 (8Gbps) 仅转接驱动器
SAS 3Gbps、6Gbps、12Gbps LT 仅适用于 SAS-3 (12Gbps)
OOB 突发适用于 SAS 1-3
仅转接驱动器
SATA 1.5Gbps、3Gbps、6Gbps OOB 突发适用于 SATA 1-3 仅转接驱动器
OIF–CEI 9.95Gbps 至 11.2Gbps
(CEI–11G–SR/MR/LR)
否 转接驱动器/重定时器
JESD204B 3.2Gbps 至 12.5Gbps 否 转接驱动器/重定时器
CPRI 0.6144Gbps、1.2288Gbps、2.4576Gbps、3.0720Gbps、4.9152Gbps、6.144Gbps、8.1100Gbps、9.8304Gbps、10.1376Gbps、12.1651Gbps 否 转接驱动器/重定时器
光纤通道 (GFC) 1.0625Gbps、2.125Gbps、4.25Gbps、8.5Gbps 否 转接驱动器/重定时器
Infiniband 10Gbps (SDR) 否 转接驱动器/重定时器