ZHCAC35A May   2020  – January 2023 DS100BR111 , DS100BR210 , DS100BR410 , DS100DF410 , DS100KR401 , DS100KR800 , DS100MB203 , DS110DF111 , DS110DF1610 , DS110DF410 , DS125BR111 , DS125BR800A , DS125BR820 , DS125DF111 , DS125DF1610 , DS125DF410 , DS125MB203 , SN65LVCP114

 

  1.   利用适用于 10GbE 和其他 10Gbps 至 12.5Gbps 应用的以太网转接驱动器和以太网重定时器来扩大覆盖范围
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2利用信号调节实现高速完整性的优势
    1. 2.1 数据速率较高时的覆盖范围问题
    2. 2.2 信号调节作为经济实用的高速解决方案
  5. 3转接驱动器和重定时器的功能和利弊权衡
    1. 3.1 转接驱动器和重定时器的主要优缺点
    2. 3.2 使用链路预算来确定选择转接驱动器还是重定时器
  6. 4主要的 10GbE 及 40GbE 应用和标准
    1. 4.1 应用用例
    2. 4.2 IEEE802.3、OIF-CEI 和模块接口 10GbE 和 40GbE 标准
  7. 5选择合适的以太网转接驱动器或以太网重定时器
    1. 5.1 双通道信号调节器件
    2. 5.2 四通道信号调节器件
    3. 5.3 8 通道和 16 通道信号调节器件
  8. 6适用于信号调节器的相邻 10Gbps 至 12.5Gbps 接口
    1. 6.1 需要链路训练或突发数据支持的相邻协议
    2. 6.2 无需链路训练或突发数据支持的相邻协议
  9. 7总结
  10. 8修订历史记录

应用用例

无论终端设备如何,大多数 10GbE 和 40GbE 应用用例都可以归类为背板或前端口应用。#T6264811-19 展示了为提高总体链路裕量和稳健性而在以太网背板或前端口应用中放置转接驱动器和重定时器的典型位置。

GUID-2409E667-1360-4EF9-AAE8-27EF2F6C5A4B-low.gif图 4-1 10GbE 或 40GbE 系统中信号调节的典型应用用例

表 4-1 可用作简要指南来了解各种以太网应用用例的典型环境特性,如#T6264811-19 所示。

表 4-1 10GbE 和 40GbE 应用的环境特性
用例信号调节器的位置说明
背板/
中板
ASIC 之间的 PCB 背板
  • 刚性 PCB 通过 2 个以上的连接器将多个卡连接在一起
  • 机箱中交换机刀片和服务器刀片之间的互连
  • 路由器/聚合交换机中线路卡和交换机结构之间的互连
  • 长 PCB 布线 (1m) 和密集布线导致的多个串扰源
前端口无源铜缆主机侧 PCB
  • 承载 2 个以上差分对的无源铜质双轴电缆,最长 7m
  • 机架式服务器与柜顶式交换机之间的互连
  • 机架内的布线
  • 损耗曲线与 PCB 不同的高损耗电缆
前端口有源铜缆主机侧 PCB
或
连接模块内部
  • 由主机 PCB 供电的有源铜质双轴电缆,使用电缆内部的信号调节来延长距离(10m 至 15m)
  • ToR 和聚合交换机/路由器之间的互连
  • 多个机架之间的布线
  • 由于是有源电缆,可以像光缆那样处理
前端口光学模块主机侧 PCB
或
连接模块内部
  • 从 10m 至数千米的重定时/非重定时光纤电缆
  • 数据中心内不同行和房间之间以及建筑物之间的互连
  • 明确规定的电光接口和光电接口

在每个应用用例中,关键性能指标和 IC 外形要求各不相同。表 4-2 汇总了这些应用场景中以太网转接驱动器和重定时器的一般注意事项。

表 4-2 10GbE 和 40GbE 应用的主要注意事项
应用用例信号调节的优势关键性能指标IC 外形要求
背板/中板
  • 范围扩展
  • 信号分配
  • 范围
  • 串扰
  • 反射
  • 高通道密度
  • 功能集成
前端口主机侧 PCB(铜缆或光纤)
  • 范围扩展
  • 增加了眼罩裕度
  • 范围
  • 电源
  • 抖动
  • 安装在端口后面的 PCB 上
  • 功能集成
前端口模块 PCB(铜缆或光纤)
  • 范围扩展
  • 增加了眼罩裕度
  • 范围
  • 电源
  • 抖动
  • 超小型封装
  • 无散热器
  • 功能集成