ZHCAC35A May   2020  – January 2023 DS100BR111 , DS100BR210 , DS100BR410 , DS100DF410 , DS100KR401 , DS100KR800 , DS100MB203 , DS110DF111 , DS110DF1610 , DS110DF410 , DS125BR111 , DS125BR800A , DS125BR820 , DS125DF111 , DS125DF1610 , DS125DF410 , DS125MB203

 

  1.   利用适用于 10GbE 和其他 10Gbps 至 12.5Gbps 应用的以太网转接驱动器和以太网重定时器来扩大覆盖范围
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2利用信号调节实现高速完整性的优势
    1. 2.1 数据速率较高时的覆盖范围问题
    2. 2.2 信号调节作为经济实用的高速解决方案
  5. 3转接驱动器和重定时器的功能和利弊权衡
    1. 3.1 转接驱动器和重定时器的主要优缺点
    2. 3.2 使用链路预算来确定选择转接驱动器还是重定时器
  6. 4主要的 10GbE 及 40GbE 应用和标准
    1. 4.1 应用用例
    2. 4.2 IEEE802.3、OIF-CEI 和模块接口 10GbE 和 40GbE 标准
  7. 5选择合适的以太网转接驱动器或以太网重定时器
    1. 5.1 双通道信号调节器件
    2. 5.2 四通道信号调节器件
    3. 5.3 8 通道和 16 通道信号调节器件
  8. 6适用于信号调节器的相邻 10Gbps 至 12.5Gbps 接口
    1. 6.1 需要链路训练或突发数据支持的相邻协议
    2. 6.2 无需链路训练或突发数据支持的相邻协议
  9. 7总结
  10. 8修订历史记录

引言

自 2002 年发布的 IEEE 802.3 标准和 2007 年发布的 IEEE802.3ap 以太网背板标准中引入 10GbE(10 千兆位以太网)以来,10GbE 已经发展成为各种工业应用中广泛采用的通用接口。如今,尽管支持 25GbE 和 50GbE 接口的需求不断增加,但 10GbE (10.3125Gbps) 接口作为传输大带宽网络信息的默认接口仍然存在于电信、数据中心交换机、无线基站、服务器和存储网络中。10GbE 及类似数据速率接口也广泛应用于 IP 视频基础设施、医疗成像(例如,CT 扫描、超声波扫描仪、医用内窥镜和摄像头),以及工业通信交换机。

随着数据速率的提高,以太网转接驱动器和重定时器也变得越来越流行。这些信号调节器件可提高信号完整性并实现可靠、无差错的高速链路连接。在当今高度集成的系统中,很容易想象那些长而有损耗的 PCB 布线或无源电缆会导致链路问题的应用。此外,有噪声的非理想 ASIC Tx 信号可能会导致前端口的眼罩合规性较差,而高密度 PCB 区域中的干扰源串扰会降低远端 Rx 上无差错运行所需的 SNR(信噪比)。

本应用手册说明了信号调节的优势,介绍了主要适用的 10GbE 和 40GbE 标准以及信号调节应用,并提供了有关如何选择最合适转接驱动器或重定时器的指导。最后,本文档概述了如何利用 10GbE 转接驱动器和重定时器来支持相邻的 10Gbps 至 12.5Gbps 协议。