ZHCABW1A September   2011  – November 2022 CD54HC14 , CD54HCT14 , CD74AC14 , CD74ACT14 , CD74HC14 , CD74HCT14 , SN5414 , SN5417 , SN54AC14 , SN54ACT14 , SN54AHC14 , SN54AHCT14 , SN54HC14 , SN54HCT14 , SN54LS14 , SN7414 , SN7417 , SN74AC14 , SN74ACT14 , SN74AHC14 , SN74AHC1G14 , SN74AHCT14 , SN74AHCT1G14 , SN74ALVC14 , SN74AUC14 , SN74AUC17 , SN74AUC1G14 , SN74AUC1G17 , SN74AUP1G00 , SN74AUP1G02 , SN74AUP1G04 , SN74AUP1G06 , SN74AUP1G07 , SN74AUP1G08 , SN74AUP1G125 , SN74AUP1G126 , SN74AUP1G14 , SN74AUP1G17 , SN74AUP1G17-EP , SN74AUP1G240 , SN74AUP1G32 , SN74AUP1G34 , SN74AUP1G57 , SN74AUP1G58 , SN74AUP1G74 , SN74AUP1G79 , SN74AUP1G80 , SN74AUP1G97 , SN74AUP1G98 , SN74AUP1G99 , SN74AUP1T00 , SN74AUP1T02 , SN74AUP1T04 , SN74AUP1T08 , SN74AUP1T14 , SN74AUP1T157 , SN74AUP1T158 , SN74AUP1T17 , SN74AUP1T32 , SN74AUP1T57 , SN74AUP1T58 , SN74AUP1T86 , SN74AUP1T87 , SN74AUP1T97 , SN74AUP1T98 , SN74AUP2G00 , SN74AUP2G00-Q1 , SN74AUP2G02 , SN74AUP2G04 , SN74AUP2G06 , SN74AUP2G07 , SN74AUP2G08 , SN74AUP2G125 , SN74AUP2G126 , SN74AUP2G14 , SN74AUP2G17 , SN74AUP2G240 , SN74AUP2G241 , SN74AUP2G32 , SN74AUP2G34 , SN74AUP2G79 , SN74AUP2G80 , SN74AUP3G04 , SN74AUP3G06 , SN74AUP3G07 , SN74AUP3G14 , SN74AUP3G17 , SN74AUP3G34 , SN74HC14 , SN74HCT14 , SN74LS14 , SN74LVC1G14 , SN74LVC1G17 , SN74LVC1G57 , SN74LVC1G58 , SN74LVC1G97 , SN74LVC1G97-EP , SN74LVC1G97-Q1 , SN74LVC1G98 , SN74LVC1G98-EP , SN74LVC1G98-Q1 , SN74LVC1G99 , SN74LVC1G99-Q1 , SN74LVC1GU04 , SN74LVC2G14 , SN74LVC2G17 , SN74LVC3G14 , SN74LVC3G17

PRODMIX  

  1. 1应用简报

应用简报

大多数 CMOS、BiCMOS 和 TTL 器件在其输入的高低电平转换时需要快速边沿。如果边沿过慢,可能会导致过大的电流、振荡,还有可能损坏器件。

缓慢或嘈杂的边沿

在上电或使用按钮或手动开关(具有滤波所需的较大电容器)时,很难避免缓慢边沿。重负载输出还会导致后续器件输入的上升和下降时间超出规格。对于正常(非施密特触发)输入,此器件将在上升沿和下降沿上的同一点开关。对于缓慢上升沿,器件将在阈值处开关。发生开关时,需要来自 Vcc 的电流。

从 VCC 强制输出电流时,VCC 电平可能会下降并导致阈值发生变化。当阈值发生变化时,将再次超过输入,导致器件再次开关。这种模式会继续导致振荡,从而导致电流过大。如果输入中有噪声,也会出现这种模式。噪声可能会多次超过阈值,并导致振荡或多次计时。

Hysteresis

针对这些问题的解决方案是使用施密特触发器件,使缓慢或嘈杂的边缘更快转换,满足后续器件的输入上升和下降规范要求。真正的施密特触发没有上升和下降时间限制。

具有施密特触发操作的器件具有少量迟滞,有助于抑制噪声,但也具有了输入上升和下降时间限制。这些器件通常在数据表中没有 VT 规格,并且在建议的运行条件下为输入指定了上升和下降时间限制。

真正的施密特触发输入调整了开关阈值,器件将在上升沿的较高点 (Vt+) 和下降沿的较低点 (Vt–) 进行开关。这些开关点的差异被称为迟滞 (^Vt)。以下是施密特触发规格的示例:

表 1-1 施密特触发规格示例
参数Vcc最小值最大值单位
VT+(正向输入阈值电压)1.65V0.761.13V
2.3V1.081.56
3V1.481.92
4.5V2.192.74
5.5V2.653.33
VT–(负向输入阈值电压)1.65V0.350.59V
2.3V0.560.88
3V0.891.2
4.5V1.511.97
4.5V1.882.4
ΔVT 迟滞 (VT+ – VT–)1.65V0.360.64V
2.3V0.450.78
3V0.510.83
4.5V0.580.93

5.5V

0.691.04

请务必记住 (Vt+ max) = Vih,(VT– min) = Vil。在规格中,有多个限制与施密特触发输入相关。由于各种原因,所有这些限制都很重要。在输入上升沿,器件将在 (Vt+ min) 和 (Vt+ max) 之间开关。在下降沿,器件将在 (Vt– max) 和 (Vt– min) 之间开关。器件不会在 (Vt– max) 和 (Vt+ min)之间开关。这对于噪声抑制很重要。

迟滞是器件在上升沿和下降沿开关区域之间的差值。迟滞至少为 min 值,不超过 max (^Vt) 规格。

GUID-966FC595-EC24-4CE3-84A9-AB375AAA531D-low.gif图 1-1 .
在上图中,输入电平 Vih 和 Vil 必须大于 (VT+ max) 且小于 (VT– min),以便确保器件正常开关。上图中的开关点是分开的,可提供更清晰的视觉效果。实际上 (VT+ min) 和 (VT– max) 可能会重叠。

输入电压

一种常见的误解是,将慢速信号切换为施密特触发时,电流消耗将减少。这种误解有一部分是正确的,因为施密特触发可防止会消耗大量电流的振荡;但是,由于输入未在电源轨上的时间,Icc 电流可能仍然更高。这会造成 Icc 增量。Icc 增量即输入不在电源轨上,而上部或下部驱动晶体管处于部分导通状态。下图展示了整个输入电压范围中的 Icc。

GUID-782423CA-F906-4305-A09B-CE2655EF167C-low.gif图 1-2 作为输入电压函数的电源电流

正弦波

使用施密特触发将正弦波转换为方波,如该振荡器应用中所示。此外,使用施密特触发可加快缓慢或嘈杂输入,或清理输入,在开关去抖动器电路中就是如此。

GUID-7FF1C2ED-EB32-4DF5-A5E6-A61053DE9AAC-low.gif图 1-3 使用施密特触发逆变器的振荡器应用

GUID-8F9ECF8E-DF80-4582-B42A-4ECBF09AD98E-low.gif图 1-4 使用施密特触发逆变器的开关去抖动器.

结论

施密特触发可用于将正弦波更改为方波,清理嘈杂信号,并将慢速边沿转换为快速边沿。

GUID-86DBBF38-6E88-448C-9C1B-97B72FC9C88C-low.gif图 1-5 正弦波到方波.

GUID-9B0D5B7B-9758-4249-ABEF-E6AD218FBE88-low.gif图 1-6 清理嘈杂信号.

GUID-F736AD62-2AF4-4767-B566-1C0807F6405A-low.gif图 1-7 转换慢速边沿.

我们指定器件将在 (VT+ min) 和 (VT+ max) 之间的上升沿开关。我们指定器件将在 (VT– max) 和 (VT– min) 之间的下降沿开关。

在 (VT+ min) 和 (VT– max) 之间,我们指定器件不会开关。此规范可用于抑制噪声。这两个限制可以重叠。

我们将最小迟滞量指定为 Δ VT min。

  • Vih = (VT+ max)

  • Vil = (VT– min)

从 30 年前的 74XX 系列到最新的 AUP1T 系列,德州仪器 (TI) 施密特触发功能可用于大多数技术系列。这两项施密特触发功能适用于大多数系列:

  • 14 用于反相施密特触发

  • 17 用于非反相施密特触发

德州仪器 (TI) 还拥有全系列具有施密特触发输入的小尺寸逻辑产品。

配置

SN74LVC1G57、SN74LVC1G58、SN74LVC1G97、SN74LVC1G98、SN74LVC1G99、SN74AUP1G57、SN74AUP1G58、SN74AUP1G97、SN74AUP1G98、SN74AUP1G99

低至高转换器

SN74AUP1T02、SN74AUP1T04、SN74AUP1T08、SN74AUP1T14、SN74AUP1T157、SN74AUP1T158、SN74AUP1T17、SN74AUP1T32、SN74AUP1T86