ZHCAAB6B April   2022  – August 2022 ESD204 , ESD224 , ESD321 , ESD351 , ESDS302 , ESDS304 , ESDS312 , ESDS314 , TPD1E01B04 , TPD1E04U04 , TPD1E05U06 , TPD1E0B04 , TPD1E1B04 , TPD1E6B06 , TPD2E001 , TPD2E007 , TPD2E009 , TPD2E1B06 , TPD2E2U06 , TPD2EUSB30 , TPD3F303 , TPD4E001 , TPD4E002 , TPD4E004 , TPD4E02B04 , TPD4E05U06 , TPD4E101 , TPD4E110 , TPD4E1B06 , TPD4E1U06 , TPD4E6B06 , TPD4F003 , TPD4S009 , TPD4S012 , TPD8E003

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1ESD 器件规格定义
    1. 1.1 工作电压 (VRWM)
    2. 1.2 电容
    3. 1.3 IEC 61000-4-2 等级
    4. 1.4 通道
    5. 1.5 单向与双向
  4. 2ESD 布局技巧
    1. 2.1 优化阻抗以消除 ESD
    2. 2.2 限制来自 ESD 的 EMI
    3. 2.3 使用过孔进行布线
    4. 2.4 优化 ESD 接地方案
  5. 3按封装类型划分的 ESD 解决方案
    1. 3.1  0201 2 引脚 SON(TI:DPL)| 0.6mm x 0.3mm
    2. 3.2  0402 2 引脚 SON(TI:DPY)| 1.0mm × 0.6mm
    3. 3.3  2 引脚 SOD-523(TI:DYA)| 1.2mm x 0.8mm
    4. 3.4  3 引脚 SOT-9X3(TI:DRT)| 1mm × 1mm
    5. 3.5  3 引脚 SC70(TI:DCK)| 2mm × 1.25mm
    6. 3.6  3 引脚 SOT23(TI:DBZ)| 3.04mm × 2.64mm
    7. 3.7  4 引脚 SON(TI:DPW)| 0.8mm × 0.8mm
    8. 3.8  5 引脚 SOT-5X3(TI:DRL)| 1.6mm × 1.2mm
    9. 3.9  5 引脚 SOT-23(TI:DBV)| 2.9mm × 1.6mm
    10. 3.10 6 引脚 SON(TI:DRY)| 1.45mm × 1mm
    11. 3.11 6 引脚 SOT-5X3(TI:DRL)| 1.6mm × 1.2mm
    12. 3.12 6 引脚 SOT-23(TI:DBV)| 1.6mm × 2.9mm
    13. 3.13 6 引脚 SC70(TI:DCK)| 2.15mm × 1.4mm
    14. 3.14 8 引脚 SON(TI:DQD)| 1.35mm × 1.7mm
    15. 3.15 10 引脚 SON(TI:DQA)| 1mm × 2.5mm
  6. 4参考文献
  7. 5修订历史记录

摘要

静电放电 (ESD) 保护对于消费类、工业和汽车领域各种终端设备的系统级设计至关重要。未受保护的系统遭遇一次 ESD 冲击就可能使整个系统遭受永久性损坏。本指南分为三个部分,介绍了如何在系统设计中选用合适的瞬态电压抑制器 (TVS) 实现 ESD 保护。第一部分定义了 ESD 器件的主要参数。第二部分介绍了印刷电路板 (PCB) 布局设计的技巧。最后一部分提供了按封装类型分类的 TI ESD 器件,便于用户根据封装和占位面积快速选择 ESD 器件。