ZHCAAB6B April 2022 – August 2022 ESD122 , ESD1LIN24-Q1 , ESD204 , ESD224 , ESD2CAN24-Q1 , ESD2CANFD24 , ESD2CANXL24-Q1 , ESD321 , ESD341 , ESD351 , ESD401 , ESD451 , ESD751 , ESD751-Q1 , ESD752 , ESD761 , ESD761-Q1 , ESD762 , ESDS302 , ESDS304 , ESDS312 , ESDS314 , SN65220 , SN65240 , TPD1E01B04 , TPD1E01B04-Q1 , TPD1E04U04 , TPD1E05U06 , TPD1E05U06-Q1 , TPD1E0B04 , TPD1E10B06 , TPD1E10B09-Q1 , TPD1E1B04 , TPD1E6B06 , TPD2E001 , TPD2E001-Q1 , TPD2E007 , TPD2E009 , TPD2E1B06 , TPD2E2U06 , TPD2EUSB30 , TPD2EUSB30A , TPD2S017 , TPD3E001 , TPD3F303 , TPD4E001 , TPD4E001-Q1 , TPD4E002 , TPD4E004 , TPD4E02B04 , TPD4E02B04-Q1 , TPD4E05U06-Q1 , TPD4E101 , TPD4E110 , TPD4E1B06 , TPD4E1U06 , TPD4E6B06 , TPD4F003 , TPD4S009 , TPD4S012 , TPD5E003 , TPD6E001 , TPD6E004 , TPD6E05U06 , TPD8S009 , TSD05 , TSD05C , TSM24A-Q1 , TSM24CA-Q1 , TSM36A , TVS0500 , TVS0701 , TVS1400 , TVS1401 , TVS2200 , TVS2701 , TVS3301 , UC1611-SP , UC2610 , UC3610 , UC3611 , UC3611M
在设计将 ESD 消除的电路时,电感是需要考虑的重要寄生参数。由于存在寄生电感,电流的变化会导致整体电压发生变化,从而破坏整体电路板的性能。图 2-1 所示为 ESD 源和瞬态电压抑制器 (TVS) 或 ESD 二极管之间的四个寄生电感。
图 2-1 单通道 TVS 周围的 PCB 电感在设计完善的系统中,ESD 源与通过 TVS 的接地路径之间的电感会最大限度地减小。请通过以下 5 个布局技巧来减小电感: